Wie man die Konformität des 5G NR-Protokolls validiert

Werkzeugsatz zur Protokollkonformität
+ Toolset zur Protokollkonformität

Verhalten des 5G NR-Protokolls validieren

Die Konformitätsprüfung des 5G-NR-Protokolls erfordert eine kontrollierte Mobilfunk-Testumgebung, ein präzise konfiguriertes Testgerät, geeignete standardbasierte Testfälle sowie definierte Gerätefunktionen und Testparameter. Ingenieure erstellen ein Testprojekt, konfigurieren das Gerät, wählen die passenden Verfahren aus und organisieren die erforderlichen Tests zu einer Kampagne. Die Einrichtung legt die Betriebsbedingungen für die 5G-Protokollkonformitätsprüfung sowie für die GCF- oder PTCRB-Protokollprüfung fest. Die Geräteautomatisierung ermöglicht anschließend die wiederholte Ausführung der ausgewählten Verfahren und gewährleistet dabei die Beibehaltung der gewünschten Konfiguration während der gesamten Kampagne.

Während der Testausführung führt das System die definierten Signalisierungsverfahren aus und protokolliert Protokollaktivitäten und Testergebnisse. Ingenieure überwachen den Fortschritt der Testfälle und prüfen die Signalisierungsinformationen, um festzustellen, ob das Geräteverhalten der erwarteten Abfolge entspricht. Aufgezeichnete Protokollmeldungen liefern zusätzliche Informationen, wenn ein Test ein unerwartetes Ergebnis liefert. Dieser Workflow verbindet 5G-NR-Konformitätstests, die automatisierte Kampagnenausführung, die Protokollmeldungsanalyse und die Ergebnisberichterstattung in einem gemeinsamen Gerätezertifizierungsprozess. Ingenieure können einzelne Fälle oder Fallgruppen nach Implementierungsänderungen wiederholen und dabei konsistente Testparameter und Kampagnenorganisation für die 5G-Gerätezertifizierung beibehalten.

Lösung zur Einhaltung des 5G NR-Protokolls

Für die Durchführung von Protokollkonformitätstests ist eine kontrollierte Mobilfunk-Testumgebung, geeignete standardbasierte Testfälle, definierte Geräteparameter und Tools zur Analyse der Signalisierungsergebnisse erforderlich. Die Lösung nutzt das S8704A Protocol Conformance Toolset zur Unterstützung der Testprojekterstellung, Gerätekonfiguration, Kampagnenverwaltung, Testdurchführung und Ergebnisanalyse. Ingenieure, die 5G-Protokollkonformitätstests durchführen, können die entsprechenden Verfahren für GCF- und PTCRB-Protokolltests organisieren, definierte Testfallgruppen ausführen, den Fortschritt überwachen und die mit den einzelnen Ergebnissen verbundene Protokollaktivität untersuchen. Die Geräteautomatisierung unterstützt die wiederholbare Kampagnendurchführung, während die Protokollprotokollierung Informationen zur Analyse des Signalisierungsverhaltens liefert. Zusammen bieten diese Funktionen einen strukturierten Workflow für die Durchführung von 5G-NR-Konformitätstests und die Verwaltung der für die 5G-Gerätezertifizierung erforderlichen Testinformationen.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Einhaltung des 5G-NR-Protokolls.

Konformität des 5G NR-Protokolls validieren

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Einhaltung des 5G NR-Protokolls.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?