5G NRプロトコルの適合性を検証する方法

プロトコル適合性ツールセット
+ プロトコル適合性ツールセット

5G NRプロトコル動作の検証

第5世代ニューラジオ(5G NR)プロトコル適合性テストには、制御されたセルラーテスト環境、正確に構成された被試験デバイス(DUT)、該当する標準規格ベースのテストケース、ならびにデバイス機能およびテストパラメータの定義済みセットが必要です。技術者はテストプロジェクトを作成し、デバイスを構成し、該当する手順を選択し、必要なテストをキャンペーンに整理します。このセットアップにより、5Gプロトコル適合性テストおよびGCFプロトコルテストまたはPTCRBプロトコルテストで使用される動作条件が確立されます。その後、デバイス自動化により、キャンペーン全体を通じて意図した構成を維持しながら、選択した手順の繰り返し実行をサポートできます。

テストの実行中、システムは定義されたシグナリング手順を実行し、プロトコルアクティビティとテスト結果を記録します。技術者はテストケースの進捗状況を監視し、シグナリング情報を確認して、デバイスの動作が期待されるシーケンスに従っているかどうかを判断します。記録されたプロトコルメッセージは、テストで予期しない結果が生成された際に追加情報を提供します。このワークフローは、5G NR適合性テスト、自動キャンペーン実行、プロトコルメッセージ解析、および結果レポートを共通のデバイス認証プロセスで結び付けます。技術者は、5Gデバイス認証に向けて一貫したテストパラメータとキャンペーン構成を維持しながら、実装の変更後に個々のケースまたはケースグループを繰り返すことができます。

5G NRプロトコル適合性検証ソリューション

プロトコル適合性テストの実行には、制御されたセルラーテスト環境、該当する標準規格ベースのテストケース、定義されたデバイスパラメータ、およびシグナリング結果を解析するためのツールが必要です。このソリューションは、S8704Aプロトコル適合性ツールセットを使用して、テストプロジェクトの作成、デバイス構成、キャンペーン管理、テスト実行、および結果解析をサポートします。5Gプロトコル適合性テストを実行する技術者は、GCFプロトコルテストおよびPTCRBプロトコルテストの該当手順を整理し、定義されたケースグループを実行し、進捗状況を監視し、個々の結果に関連するプロトコルアクティビティを調査できます。デバイス自動化は再現性のあるキャンペーン実行をサポートし、プロトコルロギングはシグナリング動作を解析するための情報を提供します。これらの機能が一体となって、5G NR適合性テストを実行し、5Gデバイス認証に必要なテスト情報を管理するための構造化されたワークフローを提供します。

5G NRプロトコル適合性ソリューションのブロック図を見る

5G NRプロトコルの適合性を検証する

5G NRプロトコル適合性ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?