5G NR 프로토콜 적합성 검증 방법

프로토콜 적합성 도구 세트
+ 프로토콜 적합성 툴셋

5G NR 프로토콜 동작 검증

5세대 뉴라디오(5G NR) 프로토콜 적합성 테스트에는 제어된 셀룰러 테스트 환경, 정확하게 구성된 피시험 소자(DUT), 적용 가능한 표준 기반 테스트 케이스, 그리고 정의된 디바이스 기능 및 테스트 파라미터 세트가 필요합니다. 엔지니어는 테스트 프로젝트를 생성하고, 디바이스를 구성하고, 적용 가능한 절차를 선택하며, 필요한 테스트를 캠페인으로 구성합니다. 이 설정은 5G 프로토콜 적합성 테스트, GCF 프로토콜 테스트 또는 PTCRB 프로토콜 테스트에 사용되는 작동 조건을 확립합니다. 그런 다음 디바이스 자동화를 통해 캠페인 전체에서 의도된 구성을 유지하면서 선택한 절차를 반복적으로 실행할 수 있습니다.

테스트 실행 중 시스템은 정의된 시그널링 절차를 실행하고 프로토콜 활동과 테스트 결과를 기록합니다. 엔지니어는 테스트 케이스 진행 상황을 모니터링하고 시그널링 정보를 검토하여 디바이스 동작이 예상 시퀀스를 따르는지 확인합니다. 기록된 프로토콜 메시지는 테스트에서 예상치 못한 결과가 발생했을 때 추가 정보를 제공합니다. 이 워크플로는 공통 디바이스 인증 프로세스에서 5G NR 적합성 테스트, 자동화된 캠페인 실행, 프로토콜 메시지 분석, 결과 보고를 연결합니다. 엔지니어는 5G 디바이스 인증을 위한 일관된 테스트 파라미터와 캠페인 구성을 유지하면서 구현 변경 후 개별 케이스 또는 케이스 그룹을 반복할 수 있습니다.

5G NR 프로토콜 적합성 검증 솔루션

프로토콜 적합성 테스트를 수행하려면 제어된 셀룰러 테스트 환경, 적용 가능한 표준 기반 테스트 케이스, 정의된 디바이스 파라미터, 시그널링 결과 분석 도구가 필요합니다. 이 솔루션은 S8704A 프로토콜 적합성 툴셋을 사용하여 테스트 프로젝트 생성, 디바이스 구성, 캠페인 관리, 테스트 실행 및 결과 분석을 지원합니다. 5G 프로토콜 적합성 테스트를 수행하는 엔지니어는 GCF 프로토콜 테스트 및 PTCRB 프로토콜 테스트에 적용 가능한 절차를 구성하고, 정의된 케이스 그룹을 실행하고, 진행 상황을 모니터링하고, 개별 결과와 연관된 프로토콜 활동을 조사할 수 있습니다. 디바이스 자동화는 반복 가능한 캠페인 실행을 지원하며, 프로토콜 로깅은 시그널링 동작을 분석하기 위한 정보를 제공합니다. 이러한 기능은 종합하여 5G NR 적합성 테스트를 실행하고 5G 디바이스 인증 중에 필요한 테스트 정보를 관리하기 위한 구조화된 워크플로를 제공합니다.

5G NR 프로토콜 적합성 솔루션 블록 다이어그램 보기

5G NR 프로토콜 적합성 검증

5G NR 프로토콜 적합성 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?