5G RedCap 프로토콜 적합성 검증 방법

5G RedCap 프로토콜 적합성
+ 5G RedCap 프로토콜 적합성

5G RedCap 디바이스 동작 검증

5G RedCap(Reduced Capability) 프로토콜 적합성 테스트는 피시험 디바이스(DUT)의 구현 및 성능을 정의하고 적용 가능한 표준 기반 절차를 준비하는 것부터 시작됩니다. 엔지니어는 RedCap 디바이스를 구성하고, 셀룰러 테스트 환경을 설정하며, 적용 가능한 프로토콜 케이스를 식별하고, 해당 케이스를 반복 가능한 테스트 캠페인으로 구성합니다. 결과적으로 생성된 셋업을 통해 제어되는 디바이스 및 네트워크 매개변수를 유지하면서 5G NR RedCap 동작과 관련된 시그널링을 수행할 수 있습니다. 이를 통해 5G RedCap 테스트 및 Release 17 디바이스 테스트를 위한 체계적인 워크플로를 제공합니다.

테스트 실행 중 테스트 환경은 프로토콜 교환을 기록하고 평가 중인 개별 절차에 결과를 할당합니다. 엔지니어는 시그널링 시퀀스 및 테스트 판정을 검토하여 디바이스 동작이 예상된 프로토콜 흐름을 따르는지 확인할 수 있습니다. 절차에서 예상치 못한 결과가 발생하면, 케이스를 반복하기 전에 관련 시그널링 이벤트 주변의 프로토콜 로그를 검토할 수 있습니다. 펌웨어나 디바이스 구성이 변경되면 동일한 캠페인 구조를 사용하여 영향을 받는 절차를 다시 실행할 수 있습니다. 이를 통해 일관된 셀룰러 테스트 워크플로 내에서 RedCap 프로토콜 적합성, 프로토콜 메시지 분석, 자동화된 실행 및 RedCap 디바이스 인증 활동이 연결됩니다.

5G RedCap 프로토콜 적합성 검증 솔루션

RedCap 기기를 테스트하려면 적용 가능한 표준 기반 절차, 제어되는 5G 네트워크 에뮬레이션, 기기 구성, 프로토콜 수준의 결과 분석이 필요합니다. S8704A 프로토콜 적합성 툴셋은 셀룰러 프로토콜 적합성 기능의 일환으로 5G RedCap 테스트를 지원하며 검증된 RedCap 테스트 케이스에 대한 액세스를 제공합니다. 엔지니어는 테스트 프로젝트를 구성하고, 관련 절차를 정리하고, 캠페인을 실행하고, 테스트 판정을 검토하고, 예상치 못한 결과와 관련된 프로토콜 메시지를 조사할 수 있습니다. 이 워크플로는 다른 5G NR 적합성 절차에 사용되는 것과 동일한 캠페인 관리 및 로깅 환경을 유지하면서 RedCap 프로토콜 적합성 및 릴리스 17 기기 테스트를 지원합니다. 또한 자동화된 실행을 통해 엔지니어는 구현 변경 후 관련 케이스를 반복하고 RedCap 기기 인증 활동을 위한 일관된 기반을 유지할 수 있습니다.

5G RedCap 프로토콜 적합성 솔루션 블록 다이어그램

5G RedCap 프로토콜 적합성 검증 방법 - 블록 다이어그램

5G RedCap 프로토콜 적합성 솔루션의 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?