Como validar a conformidade com o protocolo RedCap 5G

Conformidade com o Protocolo RedCap 5G
+ Conformidade com o protocolo 5G RedCap

Validar o comportamento do dispositivo 5G RedCap

Os testes de conformidade com o protocolo de 5ª Geração com Capacidade Reduzida (5G RedCap) começam com a definição da implementação e das capacidades do dispositivo em teste e com a preparação dos procedimentos aplicáveis baseados em normas. Os engenheiros configuram o dispositivo RedCap, estabelecem o ambiente de teste celular, identificam os casos de protocolo aplicáveis e organizam esses casos em uma campanha de testes repetível. A configuração resultante permite testar a sinalização associada à operação do 5G NR RedCap, mantendo parâmetros controlados do dispositivo e da rede. Isso proporciona um fluxo de trabalho estruturado para os testes do 5G RedCap e para os testes de dispositivos da Versão 17.

Durante a execução, o ambiente de teste registra as trocas de protocolo e atribui resultados aos procedimentos individuais que estão sendo avaliados. Os engenheiros podem revisar as sequências de sinalização e os resultados dos testes para determinar se o comportamento do dispositivo segue o fluxo de protocolo esperado. Quando um procedimento produz um resultado inesperado, os registros de protocolo podem ser examinados em torno do evento de sinalização relevante antes que o caso seja repetido. À medida que o firmware ou as configurações do dispositivo mudam, os procedimentos afetados podem ser executados novamente usando a mesma estrutura de campanha. Isso integra a conformidade de protocolo do RedCap, a análise de mensagens de protocolo, a execução automatizada e as atividades de certificação de dispositivos do RedCap em um fluxo de trabalho consistente de testes de redes celulares.

Solução de conformidade com o protocolo 5G RedCap

O teste de um dispositivo RedCap requer procedimentos baseados em normas aplicáveis, emulação controlada de rede 5G, configuração do dispositivo e análise de resultados no nível do protocolo. O Conjunto de Ferramentas de Conformidade de Protocolo S8704A oferece suporte a testes 5G RedCap como parte de seus recursos de conformidade de protocolos celulares e fornece acesso a casos de teste RedCap validados. Os engenheiros podem configurar projetos de teste, organizar os procedimentos aplicáveis, executar campanhas, analisar os resultados dos testes e investigar mensagens de protocolo associadas a resultados inesperados. Esse fluxo de trabalho oferece suporte à conformidade com o protocolo RedCap e aos testes de dispositivos da Versão 17, mantendo o mesmo ambiente de gerenciamento de campanhas e registro de logs utilizado para outros procedimentos de conformidade com o 5G NR. A execução automatizada também permite que os engenheiros repitam casos relevantes após alterações na implementação e mantenham uma base consistente para as atividades de certificação de dispositivos RedCap.

Diagrama de blocos da solução de conformidade com o protocolo 5G RedCap

Como validar a conformidade do protocolo 5G RedCap – Diagrama de blocos

Conheça os produtos da nossa solução de conformidade com o protocolo 5G RedCap

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?