Wie man die Konformität des 5G RedCap-Protokolls validiert

5G RedCap-Protokollkonformität
+ 5G RedCap-Protokollkonformität

5G-RedCap-Geräteverhalten validieren

Die Konformitätsprüfung des 5G RedCap-Protokolls (Fifth Generation Reduced Capability) beginnt mit der Definition der Implementierung und der Fähigkeiten des zu testenden Geräts sowie der Vorbereitung der entsprechenden standardbasierten Verfahren. Ingenieure konfigurieren das RedCap-Gerät, richten die zellulare Testumgebung ein, identifizieren relevante Protokollfälle und strukturieren diese zu einer wiederholbaren Testkampagne. Mit diesem Setup kann die Signalisierung im Zusammenhang mit dem 5G NR RedCap-Betrieb getestet werden, während gleichzeitig die Geräte- und Netzwerkparameter kontrolliert bleiben. Dies gewährleistet einen strukturierten Workflow für 5G RedCap-Tests und Gerätetests gemäß Release 17.

Während der Ausführung zeichnet die Testumgebung den Protokollaustausch auf und ordnet die Ergebnisse den einzelnen zu bewertenden Prozeduren zu. Ingenieure können Signalsequenzen und Testergebnisse überprüfen, um festzustellen, ob das Geräteverhalten dem erwarteten Protokollablauf entspricht. Führt eine Prozedur zu einem unerwarteten Ergebnis, können die Protokollprotokolle um das relevante Signalereignis herum untersucht werden, bevor der Test wiederholt wird. Bei Änderungen der Firmware oder Gerätekonfigurationen können betroffene Prozeduren mit derselben Kampagnenstruktur erneut ausgeführt werden. Dadurch werden die RedCap-Protokollkonformitätsprüfung, die Protokollnachrichtenanalyse, die automatisierte Ausführung und die RedCap-Gerätezertifizierung in einem konsistenten Testworkflow für Mobilfunkgeräte miteinander verknüpft.

5G RedCap Protokollkonformitätslösung

Das Testen eines RedCap-Geräts erfordert entsprechende standardbasierte Verfahren, eine kontrollierte 5G-Netzwerkemulation, die Gerätekonfiguration und die Ergebnisanalyse auf Protokollebene. Das S8704A Protocol Conformance Toolset unterstützt 5G-RedCap-Tests im Rahmen seiner Funktionen zur Konformitätsprüfung von Mobilfunkprotokollen und bietet Zugriff auf validierte RedCap-Testfälle. Ingenieure können Testprojekte konfigurieren, die entsprechenden Verfahren organisieren, Kampagnen durchführen, Testergebnisse überprüfen und Protokollmeldungen untersuchen, die mit unerwarteten Ergebnissen verbunden sind. Dieser Workflow unterstützt die RedCap-Protokollkonformität und Gerätetests gemäß Release 17 und nutzt dabei dieselbe Kampagnenverwaltungs- und Protokollierungsumgebung wie für andere 5G-NR-Konformitätsverfahren. Die automatisierte Ausführung ermöglicht es Ingenieuren außerdem, relevante Fälle nach Implementierungsänderungen zu wiederholen und eine konsistente Grundlage für die RedCap-Gerätezertifizierung zu gewährleisten.

Blockdiagramm der 5G RedCap-Protokollkonformitätslösung

Wie man die Konformität mit dem 5G RedCap-Protokoll validiert – Blockdiagramm

Entdecken Sie Produkte in unserer 5G RedCap-Protokollkonformitätslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?