Como depurar falhas em testes de conformidade de protocolo

Conjunto de ferramentas de conformidade de protocolo
+ Conjunto de ferramentas de conformidade com protocolos

Analisar sequências de teste de protocolo com falha

A depuração de conformidade com o protocolo começa com o resultado do teste e a atividade de sinalização registrada durante a execução. Os engenheiros identificam o procedimento de teste que produziu um resultado inesperado e inspecionam o rastreamento do protocolo 5G correspondente em torno do ponto em que o comportamento do dispositivo divergiu da sequência esperada. A análise do log do protocolo pode incluir atividades das camadas física (PHY), de controle de acesso ao meio (MAC), de controle de enlace de rádio (RLC), do protocolo de convergência de dados em pacotes (PDCP) e de controle de recursos de rádio (RRC). Informações da interface aérea, eventos de controle e registros de diagnóstico podem fornecer contexto adicional sobre a falha no teste de sinalização.

Os engenheiros correlacionam esses registros com as etapas individuais do teste para determinar qual troca de sinalização ou evento de protocolo requer investigação mais aprofundada. Em vez de repetir toda uma campanha de testes sem informações adicionais, o rastreamento do protocolo permite restringir a análise à sequência associada ao resultado com falha. Os engenheiros podem então modificar a implementação do dispositivo ou a configuração de teste relevante e executar novamente o caso afetado para determinar se o comportamento mudou. Isso cria um ciclo de depuração repetível que conecta os testes de conformidade 5G, a execução de testes, a inspeção de mensagens de protocolo, a análise de logs de protocolo, as atualizações de implementação e os retestes direcionados.

Solução de depuração de conformidade com protocolos

A depuração de um procedimento de conformidade com falha requer o veredicto do teste e o registro detalhado das atividades do protocolo durante a execução. A solução utiliza o Conjunto de Ferramentas de Conformidade de Protocolo S8704A e seu fluxo de trabalho de análise de resultados para dar suporte à depuração da conformidade de protocolo após um resultado inesperado no teste. Os engenheiros podem usar um rastreamento de protocolo 5G para inspecionar mensagens de protocolo LTE ou New Radio em várias camadas de protocolo e correlacionar a sequência de sinalização com o procedimento de teste associado. A análise do log de protocolo pode fornecer visibilidade sobre as informações da interface aérea, a atividade de controle e os registros de diagnóstico relacionados a uma falha no teste de sinalização. Os engenheiros que realizam testes de conformidade 5G podem isolar a parte relevante da sequência, avaliar o comportamento inesperado do dispositivo, fazer alterações na implementação ou na configuração e executar novamente o procedimento afetado. Isso proporciona um fluxo de trabalho focado, desde o veredicto de falha até a análise do protocolo e a repetição direcionada do teste.

Veja a demonstração do conjunto de ferramentas de conformidade com protocolos S8704A em ação

Conheça os produtos da nossa solução de depuração de conformidade com protocolos

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?