NVセンターのアンサンブルを制御する方法

quantcomp
+ 量子制御システム PXIシャーシ

NVスピンの制御と読み取りの同期

この実験では、窒素空孔(NV)センターアンサンブル、光励起と蛍光検出、マイクロ波パルス生成、および同期された信号集録が必要です。任意波形発生器でマイクロ波制御シーケンスを生成し、得られた信号をNVアンサンブルに供給すると同時に、光学的初期化と読み出しを調整します。パルスタイミングによって、各実験シーケンス中に適用されるスピン制御動作が決定されます。

光検出器でスピン状態依存の蛍光を収集し、制御シーケンスと同期させて得られた信号をデジタル化します。実験に応じてマイクロ波周波数またはパルスタイミングをスイープし、繰り返し取得したデータを処理してアンサンブル応答を取得します。パルスシーケンスを使用してコヒーレントなスピン挙動を調査でき、同時に同期生成と取得により制御と測定間のタイミング関係が維持されます。

NVセンター 量子制御ソリューション

同期したマイクロ波制御パルスを生成し、窒素空孔(NV)センターアンサンブルからの対応する光応答を取得します。このソリューションは、任意波形発生、高速デジタイザ、およびPXIeベースの同期を組み合わせて、実験内の制御および測定イベントを調整します。波形ジェネレータはマイクロ波制御シーケンスを作成し、デジタイザは光読み取り中に生成されたスピン状態依存の蛍光信号を取り込みます。これらの機能を同期させることで、初期化、マイクロ波操作、測定の間の決定論的タイミングが提供されます。また、モジュール式アーキテクチャにより、実験が共鳴測定とコヒーレント制御プロトコルの間で移行する際のパルスシーケンスや取得タイミングの変更もサポートされます。

NVセンター量子制御ソリューションのブロック図を見る

NVセンターのアンサンブルを制御する方法

NVセンター量子制御ソリューションの製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?