Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
M3102A PXIeデジタイザは、4チャネル、リアルタイムシーケンスを可能にするオプションのソフトウェアツールを備えたオンボードFPGA、およびグラフィカルFPGA設計環境を提供します。
Digitizer Type
PXIe
Number of channels
4
Bandwidth
200 MHz
Form factor
PXIe, Modular
Platform
PXIe
Module type
Digitizer
Maximum sample rate
500 MSa/s
ADC resolution
14
Digital Channel Upgradeable
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
M3102A PXIeデジタイザは、汎用デジタイザの自動テストの要件に適しています。高度なデータ収集システム(DAQ)により、高いチャネル密度を実現します。オプションのリアルタイムシーケンス設定、モジュール間同期、グラフィカルFPGAプログラミング・ソフトウェア・ツールによる機能の拡張により、到来角(AoA)推定、ベースバンドエレクトロニクスのデザイン、無線機器の製造、マルチチャネルコヒーレント信号の収集など、さまざまなソリューションに対応できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。