バッテリーテストの結果をより確信を持って比較する方法

高性能卓上型デジタルマルチメーター
+ Advanced ベンチトップデジタルマルチメータ

バッテリー確度仕様を正しく解釈する

バッテリーシステムの検証は、測定された差異が実際のバッテリー動作を反映しているのか、それとも単に測定システムの限界を反映しているのかを知ることに依存します。バッテリーテスト機器を選択する際に最も重要な仕様であるにもかかわらず、チームが最初にチャネル数、電流、または価格に焦点を当て、確度を二次的なものとして扱うときに問題が発生します。

バッテリーテストの確度がどのように定義されているかを理解することで、システムを比較し、現実的な検証しきい値を設定し、小さな誤差を意味のあるバッテリー動作として扱わないようにすることが容易になります。確度と誤差の明確な定義、および規定された誤差と実際の誤差のより良い解釈は、エンジニアが繰り返されるバッテリーテストのワークフロー全体で、より自信を持って検証を決定するのに役立ちます。

バッテリー精度の解釈に関するソリューション

バッテリーテストの誤差を減らすには、検証を開始する前に確度仕様が何を意味するのかを理解することから始まります。特に結果のレビュー中や、繰り返しのテストで密接に一致するバッテリーの動作を比較する際に、エンジニアが測定自体に十分な信頼性を持っていない場合、測定値の小さな違いは容易に過大解釈される可能性があります。確度のより明確な解釈は、チームがより良いしきい値を設定し、結果をより現実的に比較し、測定の限界を実際のバッテリー性能の変化と誤解するのを避けるのに役立ちます。

キーサイトのAdvancedベンチトップデジタルマルチメータは、高い測定確度、高速な測定速度、およびグラフィカルな可視性でこのワークフローをサポートし、エンジニアが小さな違いをより高い信頼性で評価するのに役立ちます。16 ppmの基本DCV確度と毎秒50,000回の測定速度を備えているため、バッテリー検証ワークフローをサポートし、検証、トラブルシューティング、および詳細な結果分析中に微妙な違いを誤解するリスクを低減する、高信頼性の電気測定に適しています。

バッテリー確度解釈ソリューションのブロック図を見る

バッテリー精度解析ソリューションのブロック図

当社のバッテリー精度解析ソリューション向け製品を探す

リソースのご紹介

バッテリー精度解析に関するその他のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?