Wie man Batterietestergebnisse mit größerer Sicherheit vergleichen kann

Advanced Tisch-Digitalmultimeter
+ Advanced Tisch-Digitalmultimeter

Batteriegenauigkeitsspezifikationen richtig interpretieren

Die Validierung von Batteriesystemen hängt davon ab, ob gemessene Abweichungen das tatsächliche Batterieverhalten widerspiegeln oder lediglich die Grenzen des Messsystems darstellen. Probleme entstehen, wenn Teams sich primär auf Kanalanzahl, Stromstärke oder Preis konzentrieren und die Genauigkeit als zweitrangig betrachten, obwohl diese bei der Auswahl von Batterietestgeräten die wichtigste Spezifikation darstellt.

Das Verständnis der Definition von Genauigkeit bei Batterietests erleichtert den Vergleich von Systemen, die Festlegung realistischer Validierungsschwellenwerte und die Vermeidung der Fehlinterpretation kleiner Fehler als relevantes Batterieverhalten. Klare Definitionen von Genauigkeit und Fehler sowie eine bessere Interpretation des Unterschieds zwischen spezifiziertem und tatsächlichem Fehler helfen Ingenieuren, fundiertere Validierungsentscheidungen in wiederholten Batterietestabläufen zu treffen.

Lösung zur Interpretation der Batteriegenauigkeit

Die Reduzierung von Fehlern bei Batterietests beginnt mit dem Verständnis der Genauigkeitsvorgaben vor Beginn der Validierung. Geringfügige Abweichungen in den Messwerten können leicht überinterpretiert werden, wenn Ingenieure nicht ausreichend Vertrauen in die Messung selbst haben, insbesondere bei der Ergebnisauswertung oder beim Vergleich des Verhaltens identischer Batterien in wiederholten Tests. Ein klareres Verständnis der Genauigkeit hilft Teams, bessere Schwellenwerte festzulegen, Ergebnisse realistischer zu vergleichen und zu vermeiden, dass Messgrenzen mit tatsächlichen Änderungen der Batterieleistung verwechselt werden.

Keysight Advanced Digitale Tischmultimeter unterstützen diesen Arbeitsablauf durch hohe Messgenauigkeit, schnelle Messgeschwindigkeit und grafische Darstellung, die es Ingenieuren ermöglichen, selbst kleinste Unterschiede sicherer zu beurteilen. Mit einer DCV-Grundgenauigkeit von 16 ppm und 50.000 Messwerten pro Sekunde eignet es sich hervorragend für hochpräzise elektrische Messungen, die die Batterievalidierung unterstützen und das Risiko von Fehlinterpretationen subtiler Unterschiede bei Validierung, Fehlersuche und detaillierter Ergebnisanalyse reduzieren.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Interpretation der Batteriegenauigkeit.

Blockdiagramm der Lösung zur Interpretation der Batteriegenauigkeit

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zur Interpretation der Batteriegenauigkeit.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?