Como comparar os resultados dos testes de bateria com mais confiança

Multímetro digital avançado de bancada
+ Multímetro digital de bancada avançado

Interprete corretamente as especificações de precisão da bateria

A validação do sistema de baterias depende de se saber se as diferenças medidas refletem o comportamento real da bateria ou simplesmente os limites do sistema de medição. Os problemas começam quando as equipes se concentram inicialmente no número de canais, na corrente ou no preço e tratam a precisão como algo secundário, embora essa seja a especificação mais crítica na seleção de equipamentos de teste de baterias.

Compreender como a precisão dos testes de bateria é definida facilita a comparação entre sistemas, o estabelecimento de limites de validação realistas e evita que pequenos erros sejam interpretados como um comportamento significativo da bateria. Definições claras de precisão e erro, juntamente com uma melhor interpretação da diferença entre o erro especificado e o erro real, ajudam os engenheiros a tomar decisões de validação com maior segurança em fluxos de trabalho repetitivos de testes de bateria.

Solução para interpretação da precisão da bateria

A redução dos erros nos testes de bateria começa com a compreensão do que significa uma especificação de precisão antes do início da validação. Pequenas diferenças nos valores medidos podem ser facilmente interpretadas de forma exagerada quando os engenheiros não têm confiança suficiente na própria medição, especialmente durante a análise dos resultados ou ao comparar o comportamento de baterias muito semelhantes em testes repetidos. Uma interpretação mais clara da precisão ajuda as equipes a definir limites mais adequados, comparar resultados de forma mais realista e evitar confundir os limites de medição com mudanças reais no desempenho da bateria.

Os multímetros digitais de bancada avançados da Keysight apoiam esse fluxo de trabalho com alta precisão de medição, velocidade de leitura rápida e visualização gráfica, o que ajuda os engenheiros a avaliar pequenas diferenças com maior confiança. Com precisão básica de 16 ppm para tensão contínua (DCV) e 50.000 leituras por segundo, são ideais para medições elétricas de alta confiabilidade que apoiam os fluxos de trabalho de validação de baterias e reduzem o risco de interpretação incorreta de diferenças sutis durante a validação, a resolução de problemas e a análise detalhada dos resultados.

Veja o diagrama de blocos da solução para interpretação da precisão da bateria

Diagrama de blocos da solução para interpretação da precisão da bateria

Conheça os produtos da nossa solução de interpretação da precisão das baterias

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para a interpretação da precisão da bateria

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?