Cómo comparar los resultados de las pruebas de baterías con mayor fiabilidad

Multímetro digital Advanced
+ Multímetro digital Advanced

Interpreta correctamente las especificaciones de precisión de la batería

La validación de los sistemas de baterías depende de saber si las diferencias observadas reflejan el comportamiento real de la batería o si se deben simplemente a los límites del sistema de medición. Los problemas surgen cuando los equipos se centran en primer lugar en el número de canales, la corriente o el precio, y consideran la precisión como algo secundario, a pesar de que es la especificación más importante a la hora de seleccionar los equipos de ensayo de baterías.

Comprender cómo se define la precisión de las pruebas de baterías facilita la comparación entre sistemas, el establecimiento de umbrales de validación realistas y evita que se interpreten pequeños errores como un comportamiento significativo de la batería. Unas definiciones claras de precisión y error, junto con una mejor interpretación de la diferencia entre el error especificado y el error real, ayudan a los ingenieros a tomar decisiones de validación con mayor seguridad en los flujos de trabajo repetitivos de las pruebas de baterías.

Solución para la interpretación de la precisión de las baterías

Para reducir los errores en las pruebas de baterías, lo primero es comprender qué significa una especificación de precisión antes de iniciar la validación. Las pequeñas diferencias en los valores medidos pueden interpretarse de forma exagerada cuando los ingenieros no tienen suficiente confianza en la propia medición, especialmente durante la revisión de los resultados o al comparar el comportamiento de baterías muy similares en pruebas repetidas. Una interpretación más clara de la precisión ayuda a los equipos a establecer mejores umbrales, comparar los resultados de forma más realista y evitar confundir los límites de medición con cambios reales en el rendimiento de las baterías.

Los multímetros digitales Advanced de Keysight facilitan ese flujo de trabajo gracias a su alta precisión de medición, su rápida velocidad de lectura y su visualización gráfica, que ayudan a los ingenieros a evaluar pequeñas diferencias con mayor seguridad. Con una precisión básica de 16 ppm en tensión continua y 50 000 lecturas por segundo, son ideales para realizar mediciones eléctricas de alta fiabilidad que respaldan los flujos de trabajo de validación de baterías y reducen el riesgo de malinterpretar diferencias sutiles durante la validación, la resolución de problemas y el análisis detallado de los resultados.

Véase el diagrama de bloques de la solución para la interpretación de la precisión de la batería

Diagrama de bloques de la solución para la interpretación de la precisión de las baterías

Descubre los productos de nuestra solución para la interpretación de la precisión de las baterías

Descubra recursos e información

Recursos adicionales para la interpretación de la precisión de las baterías

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?