MOSFETの出力IV特性曲線の測定方法

プロ用卓上型ソース・メジャメント・ユニット
+ Pro ベンチトップ ソース・メジャー・ユニット

MOSFET出力特性の測定

金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ (MOSFET) の出力特性評価では、制御されたゲート-ソース電圧およびドレイン-ソース電圧を印加し、複数の動作条件で結果として生じるドレイン電流を測定する必要があります。このセットアップは、デバイス端子全体にわたる電圧スイープと電流検出を正確に制御できるマルチチャネルのソース供給と測定をサポートしている必要があります。

測定プロセスでは、ネストされたループを使用してゲート電圧とドレイン電圧を掃引し、各動作点での電流応答を記録します。収集されたデータは、カットオフ、線形、飽和領域におけるデバイスの動作を示す出力特性曲線を生成するために使用されます。正確な結果は、同期された制御、デバイス端子への適切な接続、および一貫した測定シーケンスに依存します。

MOSFETのIV特性評価ソリューション

MOSFETのIV特性評価には、デバイス端子全体にわたる協調的な電圧スイープと高精度な電流測定が必要です。このソリューションは、デュアルチャネルのソース・メジャー・ユニットとデジタル学習ソフトウェアを統合し、測定プロセスを自動化します。これにより、ゲート-ソース電圧とドレイン-ソース電圧のネストされた電圧スイープが可能になり、出力曲線の完全な特性評価ができます。このシステムは、高分解能のソース供給および測定機能、自動テストシーケンス、および内蔵のデータ視覚化ツールを提供します。追加機能には、リモートアクセス、共同学習サポート、および柔軟なテスト自動化ワークフローが含まれており、教育環境における効率的で再現性のある半導体特性評価を可能にします。

当社のMOSFET IV特性評価ソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

MOSFET IV特性評価に関するその他のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?