Wie man die Ausgangs-IV-Kennlinien von MOSFETs charakterisiert

Pro Tisch-Quellenmessgerät
+ Pro Tischquellenmessgerät

Messung der MOSFET-Ausgangskennlinien

Die Charakterisierung des Ausgangssignals von Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren (MOSFETs) erfordert das Anlegen kontrollierter Gate-Source- und Drain-Source-Spannungen bei gleichzeitiger Messung des resultierenden Drainstroms unter verschiedenen Betriebsbedingungen. Der Messaufbau muss die Mehrkanal-Spannungsversorgung und -Messung mit präziser Steuerung der Spannungsänderungen und der Strommessung an den Geräteanschlüssen ermöglichen.

Das Messverfahren beinhaltet das Variieren der Gate- und Drainspannung mittels verschachtelter Schleifen, während die Stromantwort an jedem Betriebspunkt aufgezeichnet wird. Die erfassten Daten dienen zur Generierung von Ausgangskennlinien, die das Verhalten des Bauelements im Sperr-, linearen und Sättigungsbereich darstellen. Genaue Ergebnisse setzen eine synchronisierte Steuerung, korrekte Verbindungen zu den Bauelementanschlüssen und eine konsistente Messreihenfolge voraus.

Lösung zur MOSFET-IV-Charakterisierung

Die IV-Charakterisierung von MOSFETs erfordert koordinierte Spannungssweeps und präzise Strommessungen an den Anschlüssen des Bauelements. Die Lösung integriert eine Zweikanal-Source-Measure-Unit mit digitaler Lernsoftware zur Automatisierung des Messprozesses. Sie ermöglicht verschachtelte Spannungssweeps für Gate-Source- und Drain-Source-Spannungen und damit die vollständige Charakterisierung der Ausgangskennlinien. Das System bietet hochauflösende Source- und Messfunktionen, automatisierte Testsequenzierung und integrierte Datenvisualisierungstools. Zu den weiteren Funktionen gehören Fernzugriff, Unterstützung für kollaboratives Lernen und flexible Testautomatisierungs-Workflows, die eine effiziente und reproduzierbare Halbleitercharakterisierung in Bildungseinrichtungen ermöglichen.

Entdecken Sie Produkte in unserer MOSFET-IV-Charakterisierungslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?