Como caracterizar as curvas IV de saída de um MOSFET

Unidade de medição e fonte de alimentação profissional de bancada
+ Unidade de medição e geração de sinais de bancada Pro

Medir as características de saída do MOSFET

A caracterização da saída de um transistor de efeito de campo de semicondutor de óxido metálico (MOSFET) requer a aplicação de tensões controladas entre porta e fonte e entre dreno e fonte, enquanto se mede a corrente de dreno resultante em diversas condições operacionais. A configuração deve permitir a alimentação e a medição multicanal, com controle preciso das variações de tensão e da detecção de corrente nos terminais do dispositivo.

O processo de medição envolve a variação da tensão de porta e da tensão de dreno por meio de loops aninhados, enquanto se registra a resposta de corrente em cada ponto de operação. Os dados coletados são utilizados para gerar curvas características de saída que mostram o comportamento do dispositivo nas regiões de corte, linearidade e saturação. A precisão dos resultados depende do controle sincronizado, da conexão adequada aos terminais do dispositivo e de uma sequência de medição consistente.

Solução para caracterização de IV de MOSFET

A caracterização IV de MOSFETs requer varreduras de tensão coordenadas e medições precisas de corrente nos terminais do dispositivo. A solução integra uma unidade de medição e fonte de dois canais com software de aprendizagem digital para automatizar o processo de medição. Ela permite varreduras de tensão aninhadas para as tensões gate-source e drain-source, possibilitando a caracterização completa das curvas de saída. O sistema oferece recursos de geração de corrente e medição de alta resolução, sequenciamento automatizado de testes e ferramentas integradas de visualização de dados. Recursos adicionais incluem acesso remoto, suporte à aprendizagem colaborativa e fluxos de trabalho flexíveis de automação de testes, possibilitando a caracterização eficiente e repetível de semicondutores em ambientes educacionais.

Veja o diagrama de blocos da solução para caracterização IV de MOSFETs

Como caracterizar as curvas IV de saída de um MOSFET

Conheça os produtos da nossa solução de caracterização de corrente de polarização de MOSFET

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?