高精度電源を用いた増幅器の特性評価方法

アナログ信号発生器
+ アナログ信号発生器

アンプテスト用のクリーンな駆動信号

アンプの特性評価では、制御された高周波刺激を使用してアンプ入力を駆動し、定義された周波数およびレベル条件にわたって出力電力、利得、ひずみを測定します。このセットアップには通常、アナログ信号源、校正済みケーブルまたはスイッチング、減衰器、およびアンプ出力をモニタするための測定レシーバ、信号アナライザ、またはパワーメータが含まれます。

信号源は目標のキャリア周波数と入力さらに設定され、その後スイープまたはステップされて小信号利得、出力電力応答、および利得圧縮が評価されます。非線形ひずみテストでは、制御された駆動条件下で相互変調積を測定し、三次インターセプト性能を見積もるために、2つの高精度なソース・トーンを印加することができます。

高精度アンプの試験ソリューション

アンプの特性評価には、再現性のある周波数制御、正確な出力レベル、および低い不要スペクトル成分を備えた安定した高周波入力信号が必要です。このソリューションは、高精度なアナログ信号発生と、利得スイープ、出力電力測定、利得圧縮解析、相互変調ひずみテストのためのアンプテストワークフローを組み合わせたものです。エンジニアは、ベンチ、設計検証、または製造テストのシナリオを再現するために、キャリア周波数、入力パワー、スイープ動作、変調条件を設定できます。このセットアップは、ソースの不安定性、レベル変動、位相雑音、スプリアス成分に起因する不確かさを軽減することにより、再現性のあるアンプの特性評価をサポートします。

高精度アンプテスト・ソリューションのブロック図を見る

高精度電源を用いた増幅器の特性評価方法 ブロック図

高精度アンプテスト・ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?