Como caracterizar amplificadores com fontes de precisão

Gerador de sinais analógicos
+ Gerador de sinais analógicos

Sinais de entrada limpos para testes de amplificadores

A caracterização do amplificador utiliza um estímulo controlado de radiofrequência para acionar a entrada do amplificador, enquanto a potência de saída, o ganho e a distorção são medidos em condições definidas de frequência e nível. A configuração geralmente inclui uma fonte de sinal analógico, cabeamento ou comutação calibrados, atenuação e um receptor de medição, analisador de sinal ou medidor de potência para monitorar a saída do amplificador.

A fonte de sinal é configurada para a frequência portadora alvo e a potência de entrada; em seguida, é submetida a uma varredura ou a mudanças graduais para avaliar o ganho de pequeno sinal, a resposta da potência de saída e a compressão de ganho. Para testes de distorção não linear, dois tons de fonte de precisão podem ser aplicados para medir produtos de intermodulação e estimar o desempenho de interceptação de terceira ordem sob condições de excitação controladas.

Solução para teste de amplificadores de precisão

A caracterização de amplificadores requer um sinal de entrada de radiofrequência estável, com controle de frequência repetível, nível de saída preciso e baixo conteúdo espectral indesejado. Essa solução combina a geração de sinais analógicos de precisão com fluxos de trabalho de teste de amplificadores para varreduras de ganho, medições de potência de saída, análise de compressão de ganho e testes de distorção de intermodulação. Os engenheiros podem configurar a frequência portadora, a potência de entrada, o comportamento da varredura e as condições de modulação para reproduzir cenários de teste em bancada, verificação de projeto ou fabricação. A configuração permite a caracterização repetível do amplificador, reduzindo a incerteza decorrente da instabilidade da fonte, variação de nível, ruído de fase e conteúdo espúrio.

Veja o diagrama de blocos da solução de teste do amplificador de precisão

Como caracterizar amplificadores com fontes de precisão: diagrama de blocos

Conheça os produtos da nossa solução de teste de amplificadores de precisão

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?