Wie man Verstärker mit Präzisionsquellen charakterisiert

Analoger Signalgenerator
+ Analoger Signalgenerator

Saubere Ansteuersignale für Verstärkertests

Die Verstärkercharakterisierung nutzt ein kontrolliertes Hochfrequenzsignal, um den Verstärkereingang anzusteuern, während Ausgangsleistung, Verstärkung und Verzerrung unter definierten Frequenz- und Pegelbedingungen gemessen werden. Der Versuchsaufbau umfasst typischerweise eine analoge Signalquelle, kalibrierte Kabel oder Schalter, Dämpfung und einen Messempfänger, Signalanalysator oder Leistungsmesser zur Überwachung des Verstärkerausgangs.

Die Signalquelle wird für die Zielträgerfrequenz und Eingangsleistung konfiguriert und anschließend durchgestimmt oder schrittweise variiert, um die Kleinsignalverstärkung, den Ausgangsleistungsverlauf und die Verstärkungskompression zu bewerten. Für die Prüfung nichtlinearer Verzerrungen können zwei präzise Quelltöne verwendet werden, um Intermodulationsprodukte zu messen und die Interferenzleistung dritter Ordnung unter kontrollierten Ansteuerbedingungen abzuschätzen.

Testlösung für Präzisionsverstärker

Die Charakterisierung von Verstärkern erfordert ein stabiles Hochfrequenz-Eingangssignal mit reproduzierbarer Frequenzsteuerung, genauem Ausgangspegel und geringen unerwünschten spektralen Anteilen. Diese Lösung kombiniert Präzisions-Analogsignalerzeugung mit Verstärker-Test-Workflows für Gain-Sweeps, Ausgangsleistungsangaben, Gain-Kompressionseffekte und Intermodulationsverzerrungstests. Ingenieure können Trägerfrequenz, Eingangsleistung, Sweep-Verhalten und Modulationsbedingungen konfigurieren, um Prüfstand-, Designverifikations- oder Fertigungstestszenarien zu reproduzieren. Der Aufbau unterstützt eine reproduzierbare Verstärkercharakterisierung, indem Unsicherheiten durch Quelleninstabilität, Pegelschwankungen, Phasenrauschen und Störsignale reduziert werden.

Siehe Blockdiagramm der Testlösung für Präzisionsverstärker

Blockdiagramm zur Charakterisierung von Verstärkern mit Präzisionsquellen

Entdecken Sie Produkte für unsere Präzisionsverstärker-Testlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?