プロ用卓上型直流電源
+ Pro ベンチトップ DC電源

クリーンで安定した電源によるADCおよびVCOの特性評価

アナログ・デジタル・コンバータ(ADC)や電圧制御発振器(VCO)の特性評価には、厳しい特性評価 要件を満たすクリーンで安定した電源が必要です。電源ノイズの管理から、電圧レギュレーションやグランドループの問題への対処まで、電源と精度の間の複雑な相互作用は常に懸念事項です。テストエンジニアは、より正確な結果を得るために、4線式測定にも対応できる低ノイズの高精度電源を必要としています。

DCコンバータ回路およびVCOアプリケーションには、少なくとも20ビットの分解能と10 µV実効値(RMS)以下のノイズフロアを持つ電源が必要です。さらに、テストエンジニアは、低周波数アプリケーション向けに、1 MHzから10 kHzまでの電圧または電流で、様々なクリーンな任意波形を生成する必要がある場合があります。インタラクティブなグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)と内蔵のグラフ表示機能により、ラボ環境におけるPC制御システムの必要性を低減できます。

ADCおよびVCOの特性評価ソリューション

ADCおよびVCOの特性評価には、困難な測定要件を満たし、テスト時間を短縮するための追加機能を備えた低ノイズ高精度電源が必要です。キーサイトのPro ベンチトップDC電源は、クリーンで安定した低ノイズ源を保証します。このソリューションは、汎用性、6.5桁のソース分解能、および広いバイポーラ出力範囲を提供します。この電源は、DCモードまたはパルスモードのいずれかで、さまざまな電圧および電流波形を供給できます。このプラットフォームは、従来のDC電源が対応できる範囲を超えた多くのアプリケーションに適しています。このソリューションは、プログラム可能な出力抵抗、電圧、および電流エミュレーション機能も提供し、最大±210 Vの電圧、最大±3 Aの電流(DC)、および最大±10.5 Aの電流(パルス)を供給できます。

当社のADCおよびVCO特性評価ソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

ADCおよびVCO特性評価に関するその他のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?