Como caracterizar o ADC e o VCO

Fonte de alimentação CC de mesa Pro
+ Fonte de alimentação CC profissional de bancada

Caracterização do ADC e do VCO com uma fonte de alimentação limpa e estável

A caracterização de conversores analógico-digitais (ADCs) e osciladores controlados por tensão (VCOs) exige uma fonte de alimentação limpa e estável para atender aos rigorosos requisitos de caracterização. Desde o gerenciamento do ruído da fonte de alimentação até a resolução de problemas de regulação de tensão e loop de terra, a complexa interação entre potência e precisão é uma preocupação constante. Os engenheiros de teste exigem fontes de alimentação de precisão com baixo ruído que também possam suportar medições de quatro fios para obter resultados mais precisos.

Os circuitos conversores de CC e as aplicações de VCO exigem fontes de alimentação com pelo menos 20 bits de resolução e níveis de ruído de 10 µV de média quadrática (RMS) ou menos. Além disso, os engenheiros de teste podem precisar gerar uma ampla variedade de formas de onda arbitrárias limpas em tensão ou corrente de 1 MHz a 10 kHz para aplicações de baixa frequência. Uma interface gráfica do usuário (GUI) interativa e o recurso de gráficos integrado podem reduzir a necessidade de sistemas controlados por PC no ambiente de laboratório.

Solução para caracterização de ADC e VCO

A caracterização de ADC e VCO requer uma fonte de alimentação de precisão e baixo ruído para atender a exigentes requisitos de medição, além de recursos adicionais para reduzir o tempo de teste. A fonte de alimentação CC de bancada Keysight Pro garante uma fonte limpa, estável e de baixo ruído. A solução oferece versatilidade, uma resolução de alimentação de 6,5 dígitos e uma ampla faixa de saída bipolar. A fonte de alimentação pode fornecer uma variedade de formas de onda de tensão e corrente, tanto no modo CC quanto no modo pulsado. Essa plataforma é adequada para muitas aplicações além do que as fontes de alimentação CC convencionais podem suportar. A solução também oferece recursos programáveis de resistência de saída, tensão e emulação de corrente, capazes de fornecer até ±210 V de tensão, até ±3 A de corrente (CC) e até ±10,5 A de corrente (pulsada).

Conheça os produtos das nossas soluções de caracterização de ADC e VCO

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?