ポータブルセキュリティラボの構築方法

PerfectStorm
+ PerfectStorm ONE

ポータブルセキュリティラボの構築

ポータブルセキュリティラボを構築するには、コンパクトなトラフィック生成アプライアンス、セキュリティおよびアプリケーションエミュレーションソフトウェア、被試験デバイスに適合するインターフェース、および概念実証(POC)、回帰、リモートサイト検証のための再現可能なテストプランが必要です。ラボのセットアップでは、被試験デバイスを接続する前に、ユーザー動作、アプリケーションミックス、悪意のあるトラフィックプロファイル、リンク速度、ポートマッピング、ルーティング動作、合否判定基準を定義する必要があります。

このテストは、エミュレートされたクライアントネットワークとサーバーネットワークの間にセキュリティデバイスをインラインで配置し、その経路に制御されたアプリケーションおよび攻撃トラフィックを流し、スループット、接続規模、パケットキャプチャ、レイテンシ、および結果データを収集することで機能します。エンジニアは、ラボベンチ、顧客サイト、分散チーム間で同じシナリオを繰り返し実行し、デバイスの動作を比較し、ポリシー変更を検証し、完全な本番ネットワークを再構築することなく問題を再現できます。

ポータブル・セキュリティ・ラボ・ソリューション

ポータブルセキュリティラボを構築するには、再現可能なトラフィックモデル、脅威シナリオ、インラインデバイス接続、およびテスト場所全体での一貫した測定キャプチャが必要です。PerfectStorm ONEプラットフォームは、コンパクトなシャーシ、内蔵コントローラおよびトラフィックエンジン、IxLoadおよびBreakingPointアプリケーションのサポートにより、このワークフローをサポートします。エンジニアは、ステートフルなレイヤー2~7アプリケーションフロー、悪意のあるトラフィック、マルウェアシミュレーション、プロトコルエクスプロイトをエミュレートでき、柔軟なライセンスとポート構成を使用して、小規模な概念実証テストから高スループットのネットワーク検証まで拡張できます。このソリューションは、統合された環境から制御されたテスト実行、レポート作成、および分析をサポートします。

ポータブルセキュリティラボソリューションのブロック図を参照

ポータブルセキュリティラボの構築

当社のポータブルセキュリティラボソリューションの製品を探す

リソースのご紹介

ポータブルセキュリティラボ向けその他のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?