이동식 보안 실험실 구축 방법

PerfectStorm ONE
+ PerfectStorm ONE

휴대형 보안 랩 구축

휴대형 보안 랩을 구축하려면 소형 트래픽 생성 어플라이언스, 보안 및 애플리케이션 에뮬레이션 소프트웨어, 테스트 대상 디바이스와 일치하는 인터페이스, 그리고 개념 증명(POC), 회귀 및 원격 사이트 검증을 위한 반복 가능한 테스트 계획이 필요합니다. 랩 설정은 테스트 대상 디바이스를 연결하기 전에 사용자 동작, 애플리케이션 혼합, 악성 트래픽 프로파일, 링크 속도, 포트 매핑, 라우팅 동작, 합격 또는 불합격 기준을 정의해야 합니다.

이 테스트는 에뮬레이션된 클라이언트 및 서버 네트워크 사이에 보안 디바이스를 인라인으로 배치한 다음, 제어된 애플리케이션 및 공격 트래픽을 경로를 통해 구동하면서 처리량, 연결 규모, 패킷 캡처, 지연 시간 및 결과 데이터를 수집하는 방식으로 작동합니다. 엔지니어는 전체 프로덕션 네트워크를 재구축할 필요 없이 랩 벤치, 고객 사이트 및 분산된 팀에서 동일한 시나리오를 반복하여 디바이스 동작을 비교하고, 정책 변경을 검증하며, 문제를 재현할 수 있습니다.

이동식 보안 실험실 솔루션

휴대형 보안 랩을 구축하려면 반복 가능한 트래픽 모델, 위협 시나리오, 인라인 디바이스 연결성, 그리고 테스트 위치 전반에 걸쳐 일관된 측정 캡처가 필요합니다. PerfectStorm ONE 플랫폼은 소형 섀시, 내장 컨트롤러 및 트래픽 엔진, 그리고 IxLoad 및 BreakingPoint 애플리케이션 지원을 통해 이러한 워크플로우를 지원합니다. 엔지니어는 유연한 라이선싱 및 포트 구성을 사용하여 소규모 개념 증명 테스트부터 더 높은 처리량의 네트워크 검증에 이르기까지 스테이트풀 레이어 2–7 애플리케이션 흐름, 악성 트래픽, 멀웨어 시뮬레이션 및 프로토콜 익스플로잇을 에뮬레이션할 수 있습니다. 이 솔루션은 통합 환경에서 제어된 테스트 실행, 보고 및 분석을 지원합니다.

휴대형 보안 랩 솔루션 블록 다이어그램 보기

휴대형 보안 랩 구축

휴대형 보안 랩 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

휴대형 보안 랩 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?