So erstellen Sie portable Sicherheitslabore

PerfectStorm ONE
+ Perfect Storm ONE

Erstellen Sie portable Sicherheitslabore

Der Aufbau eines portablen Sicherheitslabors erfordert eine kompakte Appliance zur Datenverkehrsgenerierung, Software zur Sicherheits- und Anwendungsemulation, Schnittstellen, die zum Prüfling passen, und einen wiederholbaren Testplan für Machbarkeitsnachweise (POC), Regressionstests und die Validierung an entfernten Standorten. Die Laborumgebung sollte Benutzerverhalten, Anwendungsmixe, Profile für bösartigen Datenverkehr, Verbindungsgeschwindigkeiten, Port-Mappings, Routing-Verhalten und Pass/Fail-Kriterien definieren, bevor der Prüfling angeschlossen wird.

Der Test funktioniert, indem das Sicherheitsgerät inline zwischen emulierten Client- und Servernetzwerken platziert wird und dann kontrollierter Anwendungs- und Angriffsdatenverkehr durch den Pfad geleitet wird, während Durchsatz, Verbindungsskalierung, Paketerfassung, Latenz und Ergebnisdaten gesammelt werden. Ingenieure können dasselbe Szenario über Laborarbeitsplätze, Kundenstandorte und verteilte Teams hinweg wiederholen, um das Geräteverhalten zu vergleichen, Richtlinienänderungen zu validieren und Probleme zu reproduzieren, ohne ein vollständiges Produktionsnetzwerk neu aufzubauen.

Portable Sicherheitslaborlösung

Der Aufbau eines portablen Sicherheitslabors erfordert reproduzierbare Verkehrsmodelle, Bedrohungsszenarien, Inline-Gerätekonnektivität und eine konsistente Messdatenerfassung an verschiedenen Teststandorten. Die PerfectStorm ONE-Plattform unterstützt diesen Workflow mit einem kompakten Chassis, integriertem Controller und Traffic Engine sowie Unterstützung für IxLoad- und BreakingPoint-Anwendungen. Ingenieure können zustandsbehaftete Layer-2–7-Anwendungsflüsse, schädlichen Datenverkehr, Malware-Simulationen und Protokollexploits emulieren und dabei flexible Lizenzierungs- und Portkonfigurationen nutzen, um von kleinen Machbarkeitsnachweisen (PoC) bis hin zu netzwerkweiten Validierungen mit höherem Durchsatz zu skalieren. Die Lösung unterstützt eine kontrollierte Testausführung, Berichterstellung und Analyse aus einer einheitlichen Umgebung heraus.

Blockdiagramm der portablen Sicherheitslaborlösung anzeigen

Erstellen Sie portable Sicherheitslabore

Produkte unserer portablen Sicherheitslaborlösung entdecken

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für das portable Sicherheitslabor

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?