IoTコンプライアンステストの自動化方法

IoTセキュリティテスト
+ IoTセキュリティテスト

認証セキュリティチェックを自動化

ワイヤレスおよびネットワークインターフェースが拡大し続けるにつれて、コネクテッドコンシューマおよび組み込みIoT (モノのインターネット) デバイスは、規制当局、認証プログラム、顧客からのサイバーセキュリティ要件を満たすための圧力が高まっています。Wi-Fi、Bluetooth、Bluetooth Low Energy (BLE)、セルラー、その他の通信経路をサポートするデバイスは、より広範な攻撃対象領域を提示するため、エンジニアリングチームが開発の初期段階で脆弱性を特定することが困難になり、認証の遅延、追加の修復コスト、および後期段階での不適合のリスクが増大します。

IoTコンプライアンスの検証には、外部評価の前に脆弱性を発見するため、ソフトウェア、ファームウェア、サードパーティコンポーネント、チップセット、プロトコルインターフェース全体にわたる反復可能なセキュリティテストが必要です。エンジニアは、Cyber Trust Mark、ETSI EN 303 645、NIST IR 8425などの進化するベースラインおよび関連要件に対して、防御可能なテストエビデンスを生成する必要があります。これにより、再テストサイクルを削減し、認証準備を改善し、製品ライフサイクルの早期にデバイスセキュリティを強化できます。

IoTコンプライアンス試験ソリューション

IoTコンプライアンス検証のテストと自動化には、サイバーセキュリティ要件に対して反復可能なチェックを実行でき、認証準備に適したエビデンスを生成できる、プロトコルを認識するセキュリティ評価ワークフローが必要です。キーサイトのIoTセキュリティ評価は、複数のIoTセキュリティ標準にわたる脆弱性評価とコンプライアンステストを自動化することでこのプロセスをサポートし、チームが脆弱性を早期に特定し、修復を効率化し、外部ラボでの再テストを削減し、Cyber Trust Markに準拠した関連IoTセキュリティプログラム向けに、より強力な認証エビデンスを準備するのに役立ちます。

当社のIoTコンプライアンス・テスト・ソリューションのデモビデオを見る

当社のIoTコンプライアンス・テスト・ソリューション向け製品を探す

リソースのご紹介

IoTコンプライアンス自動化に関するその他のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?