API を使用して信号発生器の制御を自動化する方法

高性能アナログ信号発生器
+ Expert アナログ信号発生器

シグナル・ジェネレータ通信の自動化

シグナル・ジェネレータの自動化は、サポートされているインターフェースを介して制御用コンピュータと計測器の間で通信セッションを確立することから始まります。セットアップには、シグナル・ジェネレータ、ホストアプリケーション、適切な通信ライブラリ、およびローカル・エリア・ネットワーク(LAN)、Universal Serial Bus(USB)、またはGeneral Purpose Interface Bus(GPIB)接続が含まれます。計測器制御アプリケーションプログラミングインターフェース(API)は、セッションを開き、コマンドをやり取りするためのソフトウェアインターフェースを提供します。エンジニアは、CおよびComponent Object Model(COM)ライブラリを使用して、アプリケーションにリモート計測器制御を実装できます。ホストは、デバイス固有のコマンドを送信する前に、計測器の通信エンドポイントを特定し、接続を初期化します。ワークフローには、接続された計測器の検出、計測器の識別情報の検証、およびホストアプリケーションとシグナル・ジェネレータ間の設定データの転送が含まれます。計測器プログラマーズマニュアルには、接続されたデバイスで使用可能なコマンドセットが定義されています。

セッションの確立後、アプリケーションはサポートされている計測器操作のプログラムされたシーケンスを実行します。一般的な自動RFテストワークフローでは、接続の初期化、設定コマンドの送信、計測器ステータスのクエリ、および返されたデータの記録を行います。シグナル・ジェネレータの自動化は、セッション作成、コマンド送信、応答解析、ブロックデータ転送、および通信エラー処理のための再利用可能な機能に整理できます。アプリケーションは、周波数スイープ設定をシグナル・ジェネレータに転送し、設定されたスイープポイントの数を確認し、保存された設定データを取得できます。タイムアウト処理と接続のクリーンアップはライブラリ関数を通じて管理され、バイナリ転送にはブロックデータ操作が使用されます。計測器制御APIが通信層を提供し、計測器のプログラマーズマニュアルによって設定可能な信号パラメータが決定されます。アプリケーションは、通信障害と計測器から報告されたエラーを区別し、応答と転送されたデータが期待されるフォーマットと一致していることを確認する必要があります。

自動信号発生器用API制御ソリューション

シグナル・ジェネレータ制御の自動化には、ホストアプリケーション、計測器通信インターフェース、およびコマンドと応答のやり取りを管理するソフトウェア機能が必要です。Keysight CおよびComponent Object Model(COM)ライブラリは、計測器ファミリでサポートされているローカル・エリア・ネットワーク(LAN)、Universal Serial Bus(USB)、およびGeneral Purpose Interface Bus(GPIB)接続用の通信アプリケーションプログラミングインターフェース(API)を提供します。これらのライブラリは、計測器の検出、接続管理、リモート設定、応答の取得、およびデータ転送をサポートすることで、シグナル・ジェネレータの自動化を可能にします。エンジニアは、これらの機能を自動RFテストワークフローに統合して、シグナル・ジェネレータの設定、周波数スイープ設定の転送、設定データの検証、および計測器通信の管理を行うことができます。組み込みの通信機能は、タイムアウト管理、エラー検出、および接続のクリーンアップをサポートし、繰り返されるテストシーケンス全体で一貫した実行を維持するのに役立ちます。このソリューションは、Keysight Expertアナログ・シグナル・ジェネレータとソフトウェアベースの制御ワークフローを組み合わせたもので、エンジニアはホストアプリケーションからサポートされている計測器の操作を管理できます。計測器固有の設定機能とコマンドの互換性は、対応するプログラマーズマニュアルを使用して確認する必要があります。

自動シグナル・ジェネレータAPI制御ソリューションのブロック図を見る

API を使用した信号発生器の制御を自動化する方法:ブロック図

自動シグナル・ジェネレータAPI制御ソリューション向け製品を探索する

リソースのご紹介

自動シグナル・ジェネレータAPI制御に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?