Wie man die Steuerung von Signalgeneratoren mithilfe von APIs automatisiert

Expert Analoger Signalgenerator
+ Expert Analoger Signalgenerator

Automatisierung der Signalgenerator-Kommunikation

Die Automatisierung der Signalgeneratorsteuerung beginnt mit dem Aufbau einer Kommunikationsverbindung zwischen einem Steuerungsrechner und dem Messgerät über eine unterstützte Schnittstelle. Die Einrichtung umfasst einen Signalgenerator, eine Host-Anwendung, die entsprechenden Kommunikationsbibliotheken sowie eine Verbindung über ein lokales Netzwerk (LAN), USB oder GPIB. Eine Programmierschnittstelle (API) zur Messgerätsteuerung stellt die Softwareschnittstelle zum Öffnen der Verbindung und zum Austausch von Befehlen bereit. Ingenieure können C- und COM-Bibliotheken (Component Object Model) verwenden, um die Fernsteuerung von Messgeräten in ihren Anwendungen zu implementieren. Der Host identifiziert den Kommunikationsendpunkt des Messgeräts und initialisiert die Verbindung, bevor gerätespezifische Befehle übertragen werden. Der Workflow umfasst das Erkennen angeschlossener Messgeräte, die Überprüfung der Messgeräteidentität und die Übertragung von Konfigurationsdaten zwischen der Host-Anwendung und dem Signalgenerator. Das Handbuch des Messgeräteprogrammierers definiert den für das angeschlossene Gerät verfügbaren Befehlssatz.

Nach dem Verbindungsaufbau führt die Anwendung eine programmierte Abfolge unterstützter Geräteoperationen aus. Ein typischer automatisierter HF-Testablauf initialisiert die Verbindung, sendet Konfigurationsbefehle, fragt den Gerätestatus ab und protokolliert die zurückgegebenen Daten. Die Automatisierung des Signalgenerators kann in wiederverwendbare Funktionen für die Sitzungserstellung, Befehlsübertragung, Antwortanalyse, Blockdatenübertragung und Fehlerbehandlung organisiert werden. Die Anwendung kann Frequenzsweep-Konfigurationen an den Signalgenerator übertragen, die Anzahl der konfigurierten Sweep-Punkte überprüfen und die gespeicherten Konfigurationsdaten abrufen. Timeout-Behandlung und Verbindungsbereinigung werden über Bibliotheksfunktionen verwaltet, während Binärübertragungen Blockdatenoperationen verwenden. Die Gerätesteuerungs-API stellt die Kommunikationsschicht bereit, während das Programmierhandbuch des Geräts festlegt, welche Signalparameter konfiguriert werden können. Anwendungen sollten Kommunikationsfehler von Gerätefehlern unterscheiden und überprüfen, ob Antworten und übertragene Daten den erwarteten Formaten entsprechen.

Automatisierte Signalgenerator-API-Steuerungslösung

Die Automatisierung der Signalgeneratorsteuerung erfordert eine Host-Anwendung, eine Gerätekommunikationsschnittstelle und Softwarefunktionen zur Verwaltung des Befehls- und Antwortaustauschs. Die Keysight C- und COM-Bibliotheken (Component Object Model) bieten Programmierschnittstellen (APIs) für LAN-, USB- und GPIB-Verbindungen, die von der Gerätefamilie unterstützt werden. Diese Bibliotheken ermöglichen die Automatisierung von Signalgeneratoren durch Geräteerkennung, Verbindungsmanagement, Fernkonfiguration, Antwortabruf und Datenübertragung. Ingenieure können diese Funktionen in automatisierte HF-Testabläufe integrieren, um Signalgeneratoren zu konfigurieren, Frequenzsweep-Einstellungen zu übertragen, Konfigurationsdaten zu überprüfen und die Gerätekommunikation zu verwalten. Integrierte Kommunikationsfunktionen unterstützen Timeout-Management, Fehlererkennung und Verbindungsbereinigung und tragen so zu einer konsistenten Ausführung bei wiederholten Testsequenzen bei. Die Lösung kombiniert die Keysight-Funktionen. Expert Analogsignalgenerator mit softwarebasierter Steuerung, der es Ingenieuren ermöglicht, unterstützte Gerätefunktionen über eine Host-Anwendung zu verwalten. Gerätespezifische Konfigurationsmöglichkeiten und Befehlskompatibilität sollten anhand des entsprechenden Programmierhandbuchs überprüft werden.

Siehe Blockdiagramm der automatisierten Signalgenerator-API-Steuerungslösung

Blockdiagramm zur Automatisierung der Signalgeneratorsteuerung mithilfe von APIs

Entdecken Sie Produkte für unsere automatisierte Signalgenerator-API-Steuerungslösung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für die API-Steuerung automatisierter Signalgeneratoren

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?