Cómo automatizar el control de un generador de señales mediante API

Expert Generador de señales analógicas
+ Generador de señales analógicas Expert

Automatización de la comunicación del generador de señales

La automatización del generador de señales comienza estableciendo una sesión de comunicación entre un ordenador de control y el instrumento a través de una interfaz compatible. La configuración incluye un generador de señales, una aplicación host, las bibliotecas de comunicación adecuadas y una conexión de red de área local (LAN), bus serie universal (USB) o bus de interfaz de propósito general (GPIB). Una interfaz de programación de aplicaciones (API) para el control del instrumento proporciona la interfaz de software necesaria para abrir la sesión e intercambiar comandos. Los ingenieros pueden utilizar bibliotecas de C y del Modelo de Objetos Componentes (COM) para implementar el control remoto del instrumento en sus aplicaciones. El host identifica el punto final de comunicación del instrumento e inicializa la conexión antes de transmitir comandos específicos del dispositivo. El flujo de trabajo incluye la detección de los instrumentos conectados, la verificación de la identidad del instrumento y la transferencia de datos de configuración entre la aplicación host y el generador de señales. El manual del programador del instrumento define el conjunto de comandos disponibles para el dispositivo conectado.

Una vez establecida la sesión, la aplicación ejecuta una secuencia programada de operaciones compatibles con el instrumento. Un flujo de trabajo típico de pruebas de RF automatizadas inicializa la conexión, envía comandos de configuración, consulta el estado del instrumento y registra los datos devueltos. La automatización del generador de señales puede organizarse en funciones reutilizables para la creación de sesiones, la transmisión de comandos, el análisis de respuestas, la transferencia de datos en bloques y la gestión de errores de comunicación. La aplicación puede transferir configuraciones de barrido de frecuencia al generador de señales, verificar el número de puntos de barrido configurados y recuperar los datos de configuración almacenados. La gestión de los tiempos de espera y la limpieza de la conexión se gestionan mediante funciones de biblioteca, mientras que las transferencias binarias utilizan operaciones de datos en bloque. La API de control del instrumento proporciona la capa de comunicación, mientras que el manual del programador del instrumento determina qué parámetros de señal se pueden configurar. Las aplicaciones deben distinguir los fallos de comunicación de los errores notificados por el instrumento y verificar que las respuestas y los datos transferidos coincidan con los formatos esperados.

Solución de control mediante API para generadores de señales automatizados

La automatización del control de los generadores de señales requiere una aplicación host, una interfaz de comunicación con el instrumento y funciones de software para gestionar el intercambio de comandos y respuestas. Las bibliotecas Keysight C y del Modelo de Objetos de Componentes (COM) proporcionan interfaces de programación de aplicaciones (API) de comunicación para conexiones de red de área local (LAN), bus serie universal (USB) y bus de interfaz de propósito general (GPIB) compatibles con la familia de instrumentos. Estas bibliotecas permiten la automatización de los generadores de señales al facilitar la detección de instrumentos, la gestión de conexiones, la configuración remota, la recuperación de respuestas y la transferencia de datos. Los ingenieros pueden integrar estas capacidades en flujos de trabajo automatizados de pruebas de RF para configurar generadores de señales, transferir ajustes de barrido de frecuencias, verificar datos de configuración y gestionar la comunicación con los instrumentos. Las funciones de comunicación integradas permiten gestionar los tiempos de espera, detectar errores y limpiar las conexiones, lo que ayuda a mantener una ejecución coherente en secuencias de pruebas repetidas. La solución combina el generador de señales analógicas « Expert » de Keysight con un flujo de trabajo de control basado en software, lo que permite a los ingenieros gestionar las operaciones compatibles del instrumento desde una aplicación host. Las capacidades de configuración específicas del instrumento y la compatibilidad de los comandos deben confirmarse consultando el manual del programador correspondiente.

Consulte el diagrama de bloques de la solución de control mediante API del generador de señales automatizado

Cómo automatizar el control de un generador de señales mediante API: diagrama de bloques

Descubre los productos de nuestra solución de control mediante API para generadores de señales automatizados

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?