マルチチャンネル信号発生器の設定を自動化する方法

必須のアナログ信号発生器
+ Essential アナログ信号発生器

RFチャネル設定の自動化

マルチチャンネル信号発生器の設定の自動化には、共有機器の設定を維持しながら、各無線周波数チャンネルを個別に設定するためのリモートコマンドが必要です。エンジニアは、チャンネル固有の周波数、電力、変調、出力状態を設定し、必要に応じて共通のリファレンスまたはシステム設定を適用できます。これにより、テスト条件ごとに手動で設定することなく、再現性のあるマルチチャンネル刺激が可能になります。

コントローラーは、サポートされているリモートインターフェイスを介して信号発生器に接続し、選択したチャンネルにコマンドを送信します。各チャンネルには独自のキャリアと出力状態を持たせることができ、共有ノードで機器全体の設定を制御します。これにより、再現性のあるレシーバー刺激、部品特性評価、位相コヒーレントソースの設定、自動検証がサポートされ、セットアップ時間と設定エラーが削減されます。

マルチチャネル設定自動化ソリューション

リモートコマンドを通じて各ソースおよび出力チャンネルをプログラミングし、必要に応じて共有機器の設定を適用することで、マルチチャンネル信号発生器の設定を自動化します。このソリューションでは、Keysight アナログ信号発生器を使用して、単一の機器から複数の無線周波数チャンネルを設定します。エンジニアは、デバイス全体で共通のリファレンス関連の設定を管理しながら、チャンネルごとの周波数、電力、変調、無線周波数出力状態を自動化できます。これにより、一貫したチャンネルごとの設定が必要な、再現性のあるマルチパスレシーバー刺激、部品テスト、位相コヒーレントソースの設定、および自動テストシステムが可能になります。

マルチチャンネル設定自動化ソリューションのブロック図を見る

マルチチャンネル信号発生器の設定を自動化する方法 ブロック図

マルチチャンネル設定自動化ソリューションの製品を探索

リソースのご紹介

マルチチャンネル設定自動化のその他のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?