Wie man die Einrichtung eines Mehrkanal-Signalgenerators automatisiert

Essential Analoger Signalgenerator
+ Essential Analoger Signalgenerator

Automatisierte RF-Kanal-Einrichtung

Die automatisierte Einrichtung eines Mehrkanal-Signalgenerators erfordert Fernbefehle zur unabhängigen Konfiguration jedes Funkfrequenzkanals unter Beibehaltung der gemeinsamen Geräteeinstellungen. Ingenieure können kanalspezifische Frequenz, Leistung, Modulation und Ausgangszustand festlegen und anschließend bei Bedarf gemeinsame Referenz- oder Systemeinstellungen anwenden. Dies ermöglicht reproduzierbare Mehrkanal-Stimuli ohne manuelle Konfiguration für jede Testbedingung.

Ein Controller verbindet sich über die unterstützte Remote-Schnittstelle mit dem Signalgenerator und sendet Befehle an ausgewählte Kanäle. Jeder Kanal kann seinen eigenen Träger und Ausgabestatus haben, während gemeinsam genutzte Knoten geräteweite Einstellungen steuern. Dies unterstützt wiederholbare Empfängerstimuli, Komponentencharakterisierung, phasenstarre Quelleneinrichtung und automatisierte Validierung bei gleichzeitiger Reduzierung von Einrichtungszeit und Konfigurationsfehlern.

Automatisierungslösung für die Einrichtung mehrerer Kanäle

Die Einrichtung von Mehrkanal-Signalgeneratoren wird automatisiert, indem jeder Quell- und Ausgangskanal per Fernsteuerung programmiert und bei Bedarf gemeinsame Geräteeinstellungen angewendet werden. Die Lösung nutzt einen Keysight-Analogsignalgenerator zur Konfiguration mehrerer Hochfrequenzkanäle mit einem einzigen Gerät. Ingenieure können Frequenz, Leistung, Modulation und Hochfrequenz-Ausgangszustand pro Kanal automatisieren und gleichzeitig gemeinsame Referenzeinstellungen für das gesamte Gerät verwalten. Dies ermöglicht reproduzierbare Mehrwege-Empfangsstimulationen, Komponententests, phasenkohärente Quellenkonfigurationen und automatisierte Testsysteme, die eine konsistente Kanal-für-Kanal-Einrichtung erfordern.

Siehe Blockdiagramm der Automatisierungslösung für die Mehrkanal-Einrichtung.

Blockdiagramm zur Automatisierung der Einrichtung eines Mehrkanal-Signalgenerators

Entdecken Sie Produkte in unserer Multi-Channel-Setup-Automatisierungslösung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für die Automatisierung der Mehrkanal-Einrichtung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?