Como automatizar a configuração de um gerador de sinais multicanal

Gerador de Sinais Analógicos Essencial
+ Gerador de sinais analógicos essencial

Automatizar a configuração do canal de RF

A automação da configuração de um gerador de sinais multicanal requer comandos remotos para configurar cada canal de radiofrequência de forma independente, mantendo as configurações compartilhadas do instrumento. Os engenheiros podem definir a frequência, a potência, a modulação e o estado de saída específicos de cada canal e, em seguida, aplicar configurações de referência ou de sistema comuns, conforme necessário. Isso permite a geração de estímulos multicanais repetíveis sem a necessidade de configuração manual para cada condição de teste.

Um controlador se conecta ao gerador de sinais por meio da interface remota compatível e envia comandos aos canais selecionados. Cada canal pode ter sua própria portadora e estado de saída, enquanto os nós compartilhados controlam as configurações gerais do instrumento. Isso permite a aplicação de estímulos repetíveis ao receptor, a caracterização de componentes, a configuração de fontes com coerência de fase e a validação automatizada, ao mesmo tempo em que reduz o tempo de configuração e os erros de configuração.

Solução de automação para configuração multicanal

Automatize a configuração do gerador de sinais multicanal programando cada fonte e canal de saída por meio de comandos remotos e aplicando configurações compartilhadas do instrumento quando necessário. A solução utiliza um Gerador de Sinais Analógicos da Keysight para configurar vários canais de radiofrequência a partir de um único instrumento. Os engenheiros podem automatizar a frequência, a potência, a modulação e o estado de saída de radiofrequência por canal, ao mesmo tempo em que gerenciam configurações comuns relacionadas à referência em todo o dispositivo. Isso permite estímulos repetíveis para receptores multipath, testes de componentes, configuração de fontes com coerência de fase e sistemas de teste automatizados que exigem uma configuração consistente canal a canal.

Veja o diagrama de blocos da solução de automação para configuração multicanal

Como automatizar a configuração de um gerador de sinais multicanal: diagrama de blocos

Conheça os produtos da nossa solução de automação de configuração multicanal

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para a automação da configuração multicanal

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?