다중 채널 신호 발생기 설정을 자동화하는 방법

필수 아날로그 신호 발생기
+ Essential 아날로그 신호 발생기

RF 채널 설정 자동화

다채널 신호 발생기 설정을 자동화하려면 공유된 계측기 설정은 유지하면서 각 무선 주파수 채널을 개별적으로 구성할 수 있는 원격 명령이 필요합니다. 엔지니어는 채널별 주파수, 전력, 변조 및 출력 상태를 설정한 후 필요에 따라 공통 기준 또는 시스템 설정을 적용할 수 있습니다. 이를 통해 각 테스트 조건마다 수동으로 설정할 필요 없이 반복 가능한 다채널 자극을 생성할 수 있습니다.

컨트롤러가 지원되는 원격 인터페이스를 통해 신호 발생기에 연결되고 선택된 채널에 명령을 전송합니다. 각 채널은 고유한 반송파 및 출력 상태를 가질 수 있으며, 공유 노드는 계측기 전체의설정을 제어합니다. 이를 통해 설정 시간과 구성 오류를 줄이면서 반복 가능한 수신기 자극, 소자 특성화, 위상 동기 소스 설정 및 자동화된 검증을 지원합니다.

다중 채널 설정 자동화 솔루션

원격 명령을 통해 각 소스 및 출력 채널을 프로그래밍하고 필요한 경우 공유 계측기 설정을 적용하여 다채널 신호 발생기 설정을 자동화합니다. 이 솔루션은 키사이트 아날로그 신호 발생기를 사용하여 단일 계측기에서 여러 무선 주파수 채널을 구성합니다. 엔지니어는 장치 전체에서 공통 기준 관련 설정을 관리하는 동시에 채널당 주파수, 전력, 변조 및 무선 주파수 출력 상태를 자동화할 수 있습니다. 이를 통해 반복 가능한 다중 경로 수신기 자극, 소자 테스트, 위상 동기 소스 구성 및 일관된 채널별 설정이 필요한 자동화된 테스트 시스템을 구현할 수 있습니다.

다채널 설정 자동화 솔루션 블록 다이어그램 보기

다중 채널 신호 발생기 설정 블록 다이어그램 자동화 방법

다채널 설정 자동화 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

다채널 설정 자동화를 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?