ベンチトップ計測器の測定を自動化する方法

必須の卓上型直流電源
+ Essential ベンチトップDC電源

テストおよびデータ・ワークフローを自動化

複数のテスト測定器にわたる手動での構成とデータ収集は、開発サイクルを大幅に遅らせ、測定結果にばらつきをもたらす可能性があります。エンジニアや教育者は、多くの場合、各測定器を個別にセットアップし、手動で測定値を記録し、異なるツール間でデータを統合する必要があり、エラーのリスクを高め、ワークフロー全体の効率を低下させます。この断片化されたアプローチは、再現性を制限し、チームやラボ環境全体でのテストのスケーリングを困難にする可能性があります。

集中制御ソフトウェアを備えたコネクテッド・ベンチ測定器を活用することで、ユーザーはセットアップからデータ取得まで、測定ワークフロー全体を自動化できます。統合されたインタフェースにより、複数の測定器の協調制御、リアルタイムのデータ取得、および分析のための結果のシームレスなエクスポートが可能になります。このアプローチは、効率を向上させ、測定の一貫性を高め、よりスケーラブルで再現性のあるテスト・プロセスを可能にします。

自動ベンチ測定ソリューション

複数測定器のテスト・ワークフローを自動化するには、集中制御、同期実行、および効率的なデータ管理を可能にする協調プラットフォームが必要です。キーサイトのEssentialベンチトップ測定器ファミリは、測定器制御ソフトウェアと組み合わせることで、単一のインタフェースから測定器の構成、テストの実行、測定データの取得を行うための統合環境を提供します。このソリューションにより、エンジニアはセットアップを自動化し、電源、オシロスコープ、波形発生器、デジタル・マルチメータを制御し、結果をリアルタイムで収集して分析できます。これらの機能が連携することで、セットアップ時間を短縮し、手動エラーを最小限に抑え、開発および教育テスト環境全体で一貫した再現性のあるデータ収集を保証します。

自動ベンチ測定ソリューションのブロック図を参照

ベンチトップ計測器の測定を自動化する方法

当社の自動ベンチ測定ソリューションの製品を探索する

リソースのご紹介

自動ベンチ測定に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?