Wie man Messungen mit Tischinstrumenten automatisiert

Essential Tisch-Gleichstromnetzteil
+ Essential Tisch-Gleichstromnetzteil

Automatisierte Test- und Datenworkflows

Die manuelle Konfiguration und Datenerfassung an mehreren Testgeräten kann Entwicklungszyklen erheblich verlangsamen und zu Schwankungen in den Messergebnissen führen. Ingenieure und Lehrende müssen oft jedes Gerät einzeln einrichten, Messwerte manuell erfassen und Daten aus verschiedenen Tools zusammenführen. Dies erhöht das Fehlerrisiko und verringert die Effizienz des gesamten Arbeitsablaufs. Dieser fragmentierte Ansatz kann die Reproduzierbarkeit einschränken und die Skalierung von Tests über Teams oder Laborumgebungen hinweg erschweren.

Durch die Nutzung vernetzter Tischmessgeräte mit zentralisierter Steuerungssoftware können Anwender den gesamten Messablauf von der Einrichtung bis zur Datenerfassung automatisieren. Eine einheitliche Benutzeroberfläche ermöglicht die koordinierte Steuerung mehrerer Geräte, die Datenerfassung in Echtzeit und den nahtlosen Export der Ergebnisse zur Analyse. Dieser Ansatz steigert die Effizienz, verbessert die Messkonsistenz und ermöglicht skalierbarere und reproduzierbarere Testprozesse.

Automatisierte Tischmesslösung

Die Automatisierung von Testabläufen mit mehreren Instrumenten erfordert eine koordinierte Plattform, die zentrale Steuerung, synchronisierte Ausführung und effizientes Datenmanagement ermöglicht. Keysight Essential Die Tischgerätefamilie in Kombination mit der zugehörigen Steuerungssoftware bietet eine integrierte Umgebung für die Gerätekonfiguration, die Durchführung von Tests und die Erfassung von Messdaten über eine einzige Schnittstelle. Diese Lösung ermöglicht es Ingenieuren, die Einrichtung zu automatisieren, Netzteile, Oszilloskope, Funktionsgeneratoren und Digitalmultimeter zu steuern und Ergebnisse in Echtzeit zur Analyse zu erfassen. Diese Funktionen reduzieren die Einrichtungszeit, minimieren manuelle Fehler und gewährleisten eine konsistente und reproduzierbare Datenerfassung in Entwicklungs- und Testumgebungen.

Siehe Blockdiagramm der automatisierten Tischmesslösung

Wie man Messungen mit Tischinstrumenten automatisiert

Entdecken Sie Produkte in unserer automatisierten Tischmesslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?