位相コヒーレントなRF信号チャネルの整列方法

プロ・ベクター信号発生器
+ < /b> Pro ベクタ・シグナル・ジェネレータ

相対RF位相の測定と補正

2つ以上の高周波(RF)信号チャンネルを構成して、共通のキャリア周波数と既知の相対位相を生成します。位相コヒーレントなRF信号生成には、共有リファレンス、同期された出力設定、再現性のあるトリガー条件、および安定した信号パスが必要です。信号出力を、整合および特性評価されたケーブルを介して、被測定デバイス(DUT)またはチャンネル位相を比較可能な測定受信機に接続します。指定されたリファレンスチャンネルを確立し、他の各チャンネルをそれに対して測定します。一貫した測定帯域幅、アクリジション間隔、および信号レベルを使用して、比較を再現可能なものにします。必要に応じて、対象の周波数とパワーレベルに適したスプリッター、コンバイナー、カプラー、または位相比較器を使用します。補正を適用する前に、すべてのチャンネルの周波数、出力振幅、位相オフセット、および接続状態を記録します。最初の特性評価を通じて、測定リファレンスと物理的接続を変更せずに維持します。

周波数をスイープするか、選択した動作点で測定を繰り返して、チャンネル間の相対位相誤差を取得します。位相が周波数によってどのように変化するかを調べ、必要に応じて位相トレースをアンラップすることにより、定数位相オフセットを周波数依存の遅延から分離します。差異を信号源に起因させる前に、ケーブルの電気的長さ、コネクタの再現性、およびパス依存の位相シフトを考慮に入れます。利用可能な位相設定を調整するか、計算された補正を適用してから、チャンネル対リファレンスの測定値をもう1セット取得します。同一のテスト条件を使用して、補正前後の位相アライメントを比較します。意図したワークフローに応じて、周波数、パワー、または構成を変更した後にテストを繰り返します。マルチチャンネル受信機またはフェーズドアレイの実験の場合は、補正された出力をそれぞれのポートに接続し、残りの位相差、測定不確かさ、およびリファレンス条件を文書化します。後続の検証のために、結果の位相対周波数トレースをテストセットアップの設定とともに保持します。

マルチチャネルRF位相整合ソリューション

複数のRF出力を共通のタイミングおよび周波数リファレンスに同期させるには、高精度で正確な信号発生器が必要です。位相コヒーレントアライメントワークフローでは、マルチチャンネルベクトル信号生成と互換性のある位相感度測定パスを使用して、相対位相オフセットの特定、パス遅延の特性評価、および補正の検証を行います。Keysight Proベクトル信号発生器は、再現性のある出力条件に向けて構成可能であり、選択した周波数全体で位相差を測定し、補正の適用前後のアライメントトレースを比較します。測定受信機の選択、ケーブルの特性評価、およびトリガーは、実際のテスト構成と一致している必要があります。最大54 GHzの最大周波数により、Proベクトル信号発生器は、正確で再現性のある結果を伴うマルチRF出力テストを提供します。

マルチチャンネルRF位相アライメントソリューションのデモを見る

マルチチャンネルRF位相アライメントソリューションの製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

弊社の専門家にお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?