Como alinhar canais de sinal de RF com coerência de fase

Gerador de Sinais Pro Vector
+ Gerador de Sinais Vetoriais Profissional

Medir e corrigir a fase relativa de RF

Configure dois ou mais canais de sinal de radiofrequência (RF) para produzir uma frequência portadora comum e uma fase relativa conhecida. A geração de sinais de RF com coerência de fase requer uma referência compartilhada, configurações de saída sincronizadas, condições de disparo repetíveis e caminhos de sinal estáveis. Conecte as saídas de sinal, por meio de cabos compatíveis e caracterizados, ao dispositivo em teste ou a um receptor de medição capaz de comparar as fases dos canais. Estabeleça um canal de referência designado e meça cada um dos outros canais em relação a ele. Utilize uma largura de banda de medição, um intervalo de aquisição e um nível de sinal consistentes para tornar as comparações reproduzíveis. Quando necessário, utilize um divisor, combinador, acoplador ou instrumento de comparação de fase adequado para os níveis de frequência e potência envolvidos. Registre a frequência, a amplitude de saída, o deslocamento de fase e o estado da conexão para cada canal antes de aplicar qualquer correção. Mantenha a referência de medição e as conexões físicas inalteradas durante a caracterização inicial.

Faça uma varredura de frequência ou repita as medições em pontos de operação selecionados para obter o erro de fase relativo entre os canais. Separe o deslocamento de fase constante do atraso dependente da frequência, examinando como a fase varia com a frequência e, quando apropriado, desdobrando a curva de fase. Leve em consideração o comprimento elétrico do cabo, a repetibilidade do conector e os deslocamentos de fase dependentes do trajeto antes de atribuir as diferenças às fontes de sinal. Ajuste as configurações de fase disponíveis ou aplique as correções calculadas e, em seguida, adquira outro conjunto de medições de canal em relação à referência. Compare o alinhamento de fase antes e depois da correção, utilizando condições de teste idênticas. Repita o teste após uma alteração na frequência, potência ou configuração, conforme apropriado para o fluxo de trabalho pretendido. Para experimentos com receptores multicanais ou matrizes em fase, conecte as saídas corrigidas às respectivas portas e documente a diferença de fase remanescente, a incerteza da medição e as condições de referência. Guarde as curvas de fase versus frequência resultantes juntamente com as configurações da montagem de teste para validação posterior.

Solução de alinhamento de fase de RF multicanal

A sincronização de múltiplas saídas de RF com uma referência comum de tempo e frequência requer um gerador de sinal preciso e exato. O fluxo de trabalho de alinhamento com coerência de fase utiliza geração de sinal vetorial multicanal e um caminho de medição sensível à fase compatível para determinar deslocamentos de fase relativos, caracterizar o atraso do caminho e verificar as correções. Os geradores de sinal vetorial Keysight Pro podem ser configurados para condições de saída repetíveis, medir diferenças de fase em frequências selecionadas e comparar traços de alinhamento antes e depois da aplicação de correções. A seleção do receptor de medição, a caracterização do cabo e o acionamento devem corresponder à configuração real do teste. Com frequência máxima de até 54 GHz, o gerador de sinal vetorial Pro oferece testes com múltiplas saídas de RF com resultados precisos e repetíveis.

Veja a demonstração da solução de alinhamento de fase de RF multicanal

Conheça os produtos da nossa solução de alinhamento de fase de RF multicanal

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?