Cómo alinear canales de señales de RF coherentes en fase

Generador de señales Pro Vector
+ Generador de señales vectoriales Pro

Medir y corregir la fase relativa de RF

Configure dos o más canales de señal de radiofrecuencia (RF) para generar una frecuencia portadora común y una fase relativa conocida. La generación de señales de RF con coherencia de fase requiere una referencia compartida, ajustes de salida sincronizados, condiciones de disparo repetibles y trayectorias de señal estables. Conecte las salidas de señal mediante cables adaptados y caracterizados al dispositivo sometido a prueba o a un receptor de medición capaz de comparar las fases de los canales. Establezca un canal de referencia designado y mida cada uno de los demás canales comparándolos con él. Utilice un ancho de banda de medición, un intervalo de adquisición y un nivel de señal constantes para que las comparaciones sean reproducibles. Cuando sea necesario, utilice un divisor, un combinador, un acoplador o un instrumento de comparación de fases adecuado para la frecuencia y los niveles de potencia en cuestión. Registre la frecuencia, la amplitud de salida, el desfase y el estado de la conexión de cada canal antes de aplicar cualquier corrección. Mantenga inalteradas la referencia de medición y las conexiones físicas durante la caracterización inicial.

Realice un barrido de frecuencias o repita las mediciones en los puntos de funcionamiento seleccionados para obtener el error de fase relativo entre canales. Distinga el desplazamiento de fase constante del retardo dependiente de la frecuencia examinando cómo varía la fase con la frecuencia y «desenrollando» la traza de fase cuando sea necesario. Tenga en cuenta la longitud eléctrica del cable, la repetibilidad de los conectores y los desplazamientos de fase dependientes de la trayectoria antes de atribuir las diferencias a las fuentes de señal. Ajuste los parámetros de fase disponibles o aplique las correcciones calculadas y, a continuación, adquiera otro conjunto de mediciones de canal a referencia. Compara la alineación de fase antes y después de la corrección utilizando condiciones de prueba idénticas. Repite la prueba tras un cambio en la frecuencia, la potencia o la configuración, según corresponda al flujo de trabajo previsto. Para experimentos con receptores multicanal o matrices en fase, conecta las salidas corregidas a sus respectivos puertos y documenta la diferencia de fase restante, la incertidumbre de la medición y las condiciones de referencia. Conserva las trazas resultantes de fase frente a frecuencia junto con los ajustes de la configuración de prueba para su posterior validación.

Solución de alineación de fase de RF multicanal

La sincronización de múltiples salidas de RF con una referencia común de tiempo y frecuencia requiere un generador de señales preciso y exacto. El flujo de trabajo de alineación con coherencia de fase utiliza la generación de señales vectoriales multicanal y una ruta de medición sensible a la fase compatible para determinar los desfases relativos, caracterizar el retardo de la ruta y verificar las correcciones. Los generadores de señales vectoriales Pro de Keysight pueden configurarse para obtener condiciones de salida repetibles, medir diferencias de fase en las frecuencias seleccionadas y comparar las trazas de alineación antes y después de aplicar las correcciones. La selección del receptor de medición, la caracterización de los cables y el disparo deben coincidir con la configuración real de la prueba. Con una frecuencia máxima de hasta 54 GHz, el generador de señales vectoriales Pro ofrece pruebas con múltiples salidas de RF con resultados precisos y repetibles.

Ver demostración de la solución de alineación de fase de RF multicanal

Descubre los productos de nuestra solución multicanal de alineación de fase de RF

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?