위상 일관성 있는 RF 신호 채널을 정렬하는 방법

Pro 벡터 신호 발생기
+ Pro 벡터 신호 발생기

상대적 RF 위상 측정 및 보정

공통 반송파 주파수와 알려진 상대적 위상을 생성하도록 두 개 이상의 무선 주파수(RF) 신호 채널을 구성합니다. 위상 코어런트 RF 신호 생성에는 공유 기준, 동기화된 출력 설정, 반복 가능한 트리거 조건, 그리고 안정적인 신호 경로가 필요합니다. 일치하고 특성화된 케이블을 통해 신호 출력을 피시험 장치(DUT) 또는 채널 위상을 비교할 수 있는 측정 수신기에 연결합니다. 지정된 기준 채널을 설정하고 다른 각 채널을 이에 대해 측정합니다. 비교를 재현할 수 있도록 일관된 측정 대역폭, 획득 간격, 신호 레벨을 사용합니다. 필요한 경우, 주파수 및 전력 수준에 적합한 분배기, 컴바이너, 커플러 또는 위상 비교 장비를 사용합니다. 보정을 적용하기 전에 모든 채널의 주파수, 출력 진폭, 위상 오프셋, 연결 상태를 기록합니다. 초기 특성화 과정 동안 측정 기준과 물리적 연결을 변경하지 않고 유지합니다.

선택한 작동 점에서 주파수를 스윕하거나리피트 measurements를 수행하여 채널 간의 상대적 위상 오차를 구합니다. 주파수에 따라 위상이 어떻게 변하는지 검사하고 적절한 경우 위상 트레이스를 언래핑하여 주파수 의존적 지연과 상수 위상 오프셋을 분리합니다. 신호 소스 탓으로 돌리기 전에 케이블 전기적 길이, 커넥터 반복성, 경로 의존적 위상 편이를 고려합니다. 사용 가능한 위상 설정을 조정하거나 계산된 보정값을 적용한 다음 채널 대 기준 측정 세트를 다시 획득합니다. 동일한 테스트 조건을 사용하여 보정 전후의 위상 정렬을 비교합니다. 의도한 워크로드에 따라 주파수, 전력 또는 구성 변경 후 테스트를 반복합니다. 다채널 수신기 또는 위상 배열 실험의 경우, 보정된 출력을 각 포트에 연결하고 남은 위상 차이, 측정 불확실성, 기준 조건을 문서화합니다. 후속 검증을 위해 테스트 설정 설정과 함께 결과 위상 대 주파수 트레이스를 유지합니다.

다중 채널 RF 위상 정렬 솔루션

여러 RF 출력을 공통 타이밍 및 주파수 기준으로 동기화하려면 정밀하고 정확한 신호 소스가 필요합니다. 위상 코어런트 정렬 워크플로는 다채널 벡터 신호 생성과 호환되는 위상 감지 측정 경로를 사용하여 상대적 위상 오프셋을 결정하고, 경로 지연을 특성화하며, 보정을 검증합니다. Keysight Pro 벡터 신호 생성기는 반복 가능한 출력 조건으로 구성하고, 선택한 주파수에서 위상 차이를 측정하며, 보정 적용 전후의 정렬 트레이스를 비교할 수 있습니다. 측정 수신기 선택, 케이블 특성화 및 트리거링은 실제 테스트 구성과 일치해야 합니다. 최대 54 GHz의 최대 주파수를 제공하는 Pro 벡터 신호 생성기는 정확하고 반복 가능한 결과와 함께 다중 RF 출력 테스트를 제공합니다.

다채널 RF 위상 정렬 솔루션 데모 보기

다채널 RF 위상 정렬 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하기

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?