スパー検索におけるスイープ測定を高速化する方法

エキスパート・シグナル・アナライザー
+ Expertシグナル・アナライザ

高速無線周波数スプリアスサーチ

掃引スプリアスサーチには、掃引スパン、分解能帯域幅、ビデオ帯域幅、検出器選択、減衰、平均化、およびリミット評価のバランスが取れたシグナルアナライザ構成が必要です。この測定は、定義された無線周波数範囲をスキャンし、振幅しきい値を超える狭帯域の不要放射、高調波生成物、ミキサー生成物、残留クロックトーン、またはその他のスプリアス信号を特定します。エンジニアは通常、予想される信号環境と必要なスプリアス可視性に基づいて、掃引範囲、リファレンスレベル、入力減衰、帯域幅設定、および検出方法を構成します。

このテストは、予想されるスプリアス幅、周波数カバレッジ、および振幅範囲に合わせて掃引スペクトラム設定を最適化することで機能します。エンジニアは、適切な帯域幅と検出器設定を選択し、セグメント化された周波数範囲を適用し、マーカーまたはリミットラインを使用してスプリアス周波数、振幅、およびマージン結果を捕捉することで、不要な滞留時間を短縮できます。自動化されたワークフローでは、アナライザは掃引を繰り返し、定義されたリミットと結果を比較し、合否レポート、トレンド分析、またはさらなるデバッグのために測定データをエクスポートできます。

高速スパー検索ソリューション

より高速な掃引スプリアスサーチを実行するには、速度、感度、および周波数分解能の適切なバランスで必要な周波数範囲をスキャンするようにアナライザを構成する必要があります。キーサイト XA5シグナルアナライザは、掃引パラメータを最適化し、測定時間を短縮し、低レベルのスプリアス応答に対する可視性を維持します。エンジニアは、アナライザのスペクトラム測定機能とキーサイト Xシリーズ測定アプリケーションソフトウェアを組み合わせて使用し、掃引スペクトラム測定、マーカー、トレース、リミットライン、および自動測定セットアップを構成できます。この組み合わせにより、LAN経由のリモート自動化によるテスト検証が加速され、繰り返し可能なスプリアスサーチルーチン、セグメント化された掃引、マーカーベースのスプリアス識別、およびスプリアス周波数のエクスポートが可能になります。 

高速スプリアス検索ソリューションのデモを見る

当社の高速広帯域EVM測定ソリューション向け製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?