Wie man Sweep-Messungen für die Spursuche beschleunigt

Expert Signalanalysator
+ Expert Signalanalysator

Beschleunigte Suche nach Funkfrequenz-Störsignalen

Die Suche nach Störsignalen mittels Swept-Frequenz-Analyse erfordert eine Signalanalysatorkonfiguration, die Sweep-Bereich, Auflösungsbandbreite, Videobandbreite, Detektorauswahl, Dämpfung, Mittelwertbildung und Grenzwertbewertung optimal aufeinander abstimmt. Die Messung durchsucht einen definierten Hochfrequenzbereich, um schmalbandige unerwünschte Emissionen, Oberwellenprodukte, Mischprodukte, Resttaktsignale oder andere Störsignale zu identifizieren, die Amplitudenschwellenwerte überschreiten. Ingenieure konfigurieren typischerweise den Sweep-Bereich, den Referenzpegel, die Eingangsdämpfung, die Bandbreiteneinstellungen und die Detektionsmethode basierend auf der erwarteten Signalumgebung und der erforderlichen Störsignal-Sichtbarkeit.

Der Test optimiert die Einstellungen für den Frequenzdurchlauf hinsichtlich der erwarteten Störsignalbreite, des Frequenzbereichs und des Amplitudenbereichs. Ingenieure können unnötige Messzeiten reduzieren, indem sie geeignete Bandbreiten- und Detektoreinstellungen wählen, segmentierte Frequenzbereiche anwenden und Markierungen oder Grenzwerte verwenden, um Störsignalfrequenz, Amplitude und Grenzwerte zu erfassen. In automatisierten Arbeitsabläufen kann das Analysegerät den Durchlauf wiederholen, die Ergebnisse mit definierten Grenzwerten vergleichen und die Messdaten für die Ergebnisbewertung (bestanden/nicht bestanden), Trendanalysen oder die weitere Fehlersuche exportieren.

Beschleunigte Spur-Suchlösung

Für eine schnellere Suche nach Störsignalen im Frequenzdurchlauf muss der Analysator so konfiguriert werden, dass er den erforderlichen Frequenzbereich mit dem optimalen Verhältnis von Geschwindigkeit, Empfindlichkeit und Frequenzauflösung abtastet. Der Keysight XA5 Signalanalysator optimiert die Durchlaufparameter, verkürzt die Messzeit und ermöglicht die Erfassung schwacher Störsignale. Ingenieure können die Spektrummessfunktionen des Analysators zusammen mit der Keysight X-Series Measurement Application Software nutzen, um Durchlaufspektren, Marker, Messkurven, Grenzwertlinien und automatisierte Messaufbauten zu konfigurieren. Diese Kombination beschleunigt die Testvalidierung durch Fernautomatisierung über LAN für wiederholbare Störsignalsuchroutinen, segmentierte Durchläufe, markerbasierte Störsignalidentifizierung und den Export der Störsignalfrequenz. 

Demonstration der beschleunigten Spur-Suchlösung ansehen

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur schnellen Breitband-EVM-Messung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?