Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのNL1-class ベンチトップDC電子負荷には、EL30000シリーズ ベンチ電子負荷が含まれます。これらは、パワーデバイスの高速、高精度、高信頼性のテスト用に設計されています。コンパクトな設計と直感的なディスプレイにより、電圧、電流、電力を高精度に制御し、実世界の条件をシミュレートできます。内蔵機能、複数のテストモード、オシロスコープのような表示、さらに高精度測定(±0.04%)により、デバイス性能の詳細な解析が可能です。電源、バッテリー、LEDドライバ、その他のコンポーネントをテストするために、電力、電流、電圧、入力チャネルに基づいて適切なモデルを選択してください。当社の人気のある構成のいずれかを選択するか、お客様のアプリケーションに特化した構成を構築してください。
定電圧(CV)、定電流(CC)、定抵抗(CR)、定電力(CP)の4つのテストモードで、実世界の動作条件をシミュレートします。
電圧、電流、および電力信号のリアルタイムのオシロスコープのような可視化を画面上に直接提供する内蔵波形ビューア。
高解像度4.3インチカラータッチスクリーンを搭載し、迅速なナビゲーション、簡単なパラメータ入力、リアルタイムのデータ可視化を実現します。
内蔵のWebサーバーと制御ソフトウェアにより、リモート操作、テストシーケンス、データロギング、および自動テストシステムへの容易な統合が可能になります。
Input current
40 A ~ 60 A
最大パワー
250 W ~ 600 W
入力数
1 ~ 2
Input voltage
150 V
EL33133A
Keysight EL33133A ベンチトップ型DC 電子負荷はシングル入力と内蔵のデータロガーを提供します。 最大40 Aおよび150 Vまでの静的または動的な負荷テストを提供します。 内蔵のデータロガーを使用して結果をメータビューもしくは時間軸上で表示します。
0〜150 V、0〜40 A、250 W
定電流、定電圧、定抵抗、定電力
キーサイトのEL30000シリーズ ベンチトップ型電子負荷には、データロガーを内蔵した3つのモデルがあります。 基本的な性能を搭載したEL33133A 電子負荷は、リーズナブルな価格、限定範囲、シングル入力(40 A、150 V、250 W)を提供します。 他の2つの性能モデルでは、次のように範囲が拡大されます:EL34143A (シングル入力:60 A、150 V、350 W)、EL34243A(デュアル入力:60 A、150 V、600 W)。
EL34143A
Keysight EL34143A ベンチトップ型DC電子負荷は、内蔵データロガーによりテスト結果を複数表示でき、製品の信頼性向上に貢献します。
0〜150 V、0〜60 A、350 W
定電流、定電圧、定抵抗、定電力
キーサイトのEL30000シリーズ ベンチトップ型DC電負荷には、データロガーを内蔵した3つのモデルがあります。 基本的な性能を搭載したEL33133A 電子負荷は、リーズナブルな価格、限定範囲、シングル入力(40 A、150 V、250 W)を提供します。 他の2つの性能モデルでは、次のように範囲が拡大されます:EL34143A (シングル入力:60 A、150 V、350 W)、EL34243A(デュアル入力:60 A、150 V、600 W)。
EL34243A
Keysight EL34243A ベンチトップ型DC電子負荷は、デュアル入力と内蔵データロガーを備え、テスト結果を複数表示できるため、結果の信頼性が向上します。 絶縁された独立した2つの入力を並列に使用することで、最大120 Aおよび600 Wのテストが可能です。
定電流、定電圧、定抵抗、定電力
キーサイトのEL30000シリーズ ベンチトップ型電子負荷には、データロガーを内蔵した3つのモデルがあります。 基本的な性能を搭載したEL33133A 電子負荷は、リーズナブルな価格、限定範囲、シングル入力(40 A、150 V、250 W)を提供します。 他の2つの性能モデルでは、次のように範囲が拡大されます:EL34143A (シングル入力:60 A、150 V、350 W)、EL34243A(デュアル入力:60 A、150 V、600 W)。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
ベンチトップDC電子負荷は、ワークベンチまたはデスクトップでの使用向けに設計された電子負荷の一種です。通常、コンパクトで自己完結型のユニットであり、DC電源のテストおよび特性評価のためのさまざまな機能を提供します。ベンチトップ負荷は、多くの場合、ユーザーフレンドリーなインターフェースで設計されており、セットアップと操作が容易です。デジタルディスプレイ、直感的なメニュー、リモート制御機能などの機能を備えている場合があります。
ベンチトップ負荷は、汎用テスト、低電力アプリケーション、および携帯性と費用対効果が重要となる状況に最適です。ベンチトップDC電子負荷は、コンパクトで自己完結型であり、低電力範囲を測定し、使いやすさを考慮して設計されています。
メインフレーム型およびモジュラー型電子負荷は、一般的に、高電力テスト、複雑なテストセットアップ、および柔軟性と拡張性を必要とするアプリケーションに最適です。これらは、複数の負荷モジュールを収容するメインフレームシャーシで構成されています。
最終的には、DC電子負荷を選択する際には、電力要件、テストニーズ、予算、および必要な機能を考慮してください。
他のDC電子負荷と同様に、ベンチトップモデルは、以下を含むさまざまな機能を提供します。
ベンチトップDC電子負荷は、以下のようなさまざまなDC電源アプリケーションで使用されます。