Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Keysight PM2-class peak power meters include the E4410A Series, N8262A, and N1910A Series power meters. They offer capabilities suitable for complex pulse and modulated RF signals. These meters provide peak, average, peak-to-average ratio, and time-gated measurements, as well as built-in presets, making them ideal for pulse and wireless formats like Time Division Multiple Access (TDMA), Bluetooth®, LTE, and 5G. Our midrange and modular peak power meters provide a high sampling rate of 100 MSa/s, ideal for capturing fast transients for accurate system and performance analysis. A compatible peak power sensor is required for operation to capture and convert fast-changing RF signals into precise, time-resolved measurements. Choose one of our most popular configurations or configure one specific to your application. Need help selecting? Check out the resources below.
Capture fast transients, complex modulations, and precise pulse details with video bandwidths from 5 to 30 MHz.
TDMA、Bluetooth®、LTE、5Gなどのワイヤレス規格に対応した内蔵プリセットにより、測定セットアップを効率化し、確度を向上させ、コンプライアンスを確保します。
ピーク、平均、ピーク対平均比、タイムゲートパワーなど、詳細なパワー測定を実行し、綿密な信号解析と特性評価を可能にします。
高速な立ち上がり時間、短い持続時間、または複雑なタイミングを持つ信号の過渡現象を正確に捕捉しながら、ノイズと誤った読み取りを低減します。
周波数レンジ
9 kHz to 110 GHz, 50 MHz to 40 GHz
Peak frequency range
50 MHz to 18 GHz, 50 MHz to 50 GHz
ダイナミックレンジ
-70 to +44 dBm
Peak dynamic range
-35 to +20 dBm
Number of channels
1 ~ 2
Video bandwidth
5 MHz ~ 30 MHz
E4416A
E4416Aシングルチャネル・パワーメータは、TDMA/W-CDMA無線フォーマットおよびパルス信号でピーク、ピーク対アベレージ比、アベレージ・パワー、およびタイムゲーティッド測定を行います。
ピーク・パワー・センサおよびアベレージ・パワー・センサE9320を使用して、ピーク、アベレージ、ピークアベレージ比、タイムゲート測定を行うには、シングルチャネルEPM-Pシリーズ・パワー・メータE4416Aを使用してください。
N1912A
N1912A Pシリーズ デュアル・チャネル・パワー・メータはピーク、ピーク対アベレージ比、平均パワー、立ち上がり時間、立ち下がり時間、NSパルス幅を測定します。
N1912A Pシリーズ・シングル・チャネル・パワー・メータは、N192XA広帯域パワー・センサと組み合わせることにより、50 MHz~40 GHzの周波数レンジと、内部ゼロ調整/校正機能を提供します。
N8262A
N8262A Pシリーズのモジュラーパワーメータは、コンパクト、スリム、LXI準拠のピークパワーメータで、LANベースでピーク/ピーク対アベレージ/アベレージパワーを自動測定できます。
N8262A Pシリーズ・パワー・メータは、ピーク、ピーク対平均比、平均パワーの自動測定が可能です。N8262Aは、LXIテストの標準化および既存のテスト資産との相互運用性により、パフォーマンスの高いATEシステムを構築できます。
N8262AにはLANインタフェースが標準装備され、PXIやVXIシステムと比べて、維持コストを削減できます。その他の特長として、30 MHzの広い帯域幅や、Pシリーズ/EPM-Pパワー・メータとのコードの互換性があります。
N8262Aを使用すれば、システムをすぐに構築できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
ピークパワーメータは、RFまたはマイクロ波信号の経時的な瞬時電力を測定します。測定間隔で平均化された単一のスカラー値を提供する平均パワーメータとは異なり、ピークパワーメータは、ピークパワー、パルス特性、過渡挙動など、信号の時間領域プロファイルを捕捉します。
ピークパワーメータは、高速サンプリングと広帯域ビデオ帯域幅センサーを使用して、変調またはパルス信号のパワーエンベロープを正確に再構築します。これらは、信号エンベロープを高分解能でデジタル化し、急速な電力変動を検出します。ピークパワーメータは通常、数ナノワットから数ワットまでの信号を測定するために、高速立ち上がり時間と十分なダイナミックレンジを持つセンサーに依存しています。
ピークパワーメータは、ピーク、平均、ピーク対平均比、および時間ゲート電力測定を実行できます。一部のパワーメータは、立ち上がり時間、立ち下がり時間、パルス幅、および統計測定もサポートしています。これらの測定は、単純な平均またはピーク読み取り値をはるかに超え、複雑なパルスRF/マイクロ波信号の詳細な解析を可能にします。
主なピークパワーメータの測定機能は以下の通りです。
1. ピークパワー
2. 平均パワー(時間ゲートまたはバースト認識)
3. クレストファクタ(ピーク対平均電力比)
ピークパワーメータは、RFおよびマイクロ波テスト、ワイヤレス通信、レーダー、電子戦など、正確なピークパワー測定が不可欠なさまざまなアプリケーションに最適です。これらのメータは、電子システムの性能と信頼性を確保するために、研究開発、生産テスト、およびフィールド測定で使用されます。
また、信号特性評価、パワーアンプテスト、アンテナ測定などのアプリケーションにも適しています。その汎用性、精度、および高度な測定機能により、さまざまな業界で働くエンジニアや技術者にとって貴重なツールとなります。以下は、ピークパワーメータが使用される実際のアプリケーションのいくつかの例です。
5G NRおよびWLANテスト
レーダーシステム
衛星通信
電子戦 (EW)