お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
S94601B デバイス測定 eXpert (DMX)
ユーザーによる各種デバイスの複雑な測定の設定を支援する測定コンフィギュレーションアシスタント
スタート価格:
主な特長
- 使いやすいUIで複雑な測定に簡単な設定を提供
- 経験の浅いユーザーが測定を最適化できるようにDUTテンプレートをカスタマイズ
- 既存のすべてのPNA測定アプリケーションをサポート
- 幅広い増幅器、フィルター、ミキサーをカバー
- S94610Bでトランシーバーのカバーが可能
Device Measurement eXpert(DMX)は測定設定アシスタントで、さまざまなタイプのデバイスの複雑な測定を設定および最適化しにユーザーをサポートします。 カスタマイズ可能なウィザードにより、DUTの接続、測定のセットアップ、および表示がガイドされます。 DMXは一貫性のある最適な方法で測定を自動的に設定することにより、ワークフロー全体にわたって再現性を提供します。
S94602B Limit AssistantはDMXと互換性があり、DMXがサポートする多くの測定で簡単なリミットマスクの設定を提供します。
S94610BはDigital/RFデバイスクラスを加え、広帯域トランスミッター、レシーバーおよびトランシーバーの測定を可能にします。
キーサイトのネットワーク・アナライザに関する詳細は下記をご確認ください:ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア。
無料の試用版
- 30日間の無料試用ライセンスを入手
- PNAシリーズでソフトウェアアプリケーションを実行可能
S94601Bに関心をお持ちいただけましたか。
デバイス測定eXpert(DMX)の機能を拡張
ソフトウェア
S94601B デバイス測定eXpert(DMX)に関する注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。