パワーデバイスアナライザ

今日のワイドバンドギャップテクノロジー向け高出力デバイスのテスト

キーサイトのパワーデバイスアナライザ/カーブトレーサは、高電圧、大電流半導体デバイスの評価と特性評価のための専用ソリューションです。正確なソース供給、高速測定、包括的な解析を組み合わせることで、これらのシステムは、パワートランジスタ、ダイオード、IGBT、SiCやGaNなどのワイドバンドギャップデバイスの重要なテストをサポートします。スケーラブルな電圧および電流レンジ、統合された安全機能、直感的なソフトウェアにより、キーサイトのソリューションは、開発の加速、デバイスの信頼性向上、生産テストの合理化に貢献します。今すぐ、当社の人気構成のいずれかの見積もりをリクエストしてください。選定でお困りですか?以下のリソースをご確認ください。

広い測定レンジ

最大10 kVおよび3000 Aのソース/測定機能により、パルス動作モードと定常動作モードの両方に対応し、さまざまなパワー半導体をテストします。

専用ソリューション

高速スイッチング性能と低オン抵抗を備えたSiCおよびGaNコンポーネントを特性評価し、実世界の動作条件下で信頼性の高いテスト結果を保証します。

内蔵保護機能

被試験デバイスとオペレータの両方を保護するように設計された、統合されたインターロック、コンプライアンスリミット制御、およびハードウェアセーフガードにより、テストの安全性を強化します。

自動化対応ソフトウェア

高速セットアップ、自動スイープ、主要パラメータの即時解析のために設計されたカーブトレーシングインタフェースにより、パワーデバイスの検証を簡素化します。 

製品画像
  • Maximum output current

    200 A ~ 3000 A

  • Minimum current measurement resolution

    10 fA

  • Number of channels

    7 ~ 8

  • Supported measurements

    DC I/V, Pulsed I/V, 1 kHz to 5 MHz CV, 3 kV high voltage CV, Gate charge (Qg), On-wafer I/V, Thermal test, Power loss calculation, Turn-on, Turn-off, Switching, Dynamic on-resistance, Gate charge, Reverse recovery, Dynamic voltage / current

  • Maximum output voltage

    1200 V ~ 3 kV

よくあるご質問