Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのXP2-class波長計は、調整可能な送信機レーザーの校正のために、高密度波長分割多重(DWDM)信号の高速、高精度、およびトレーサブルな波長測定を提供します。高分解能と繰り返しレートを特長とする当社の波長計は、絶対波長精度が重要となるR&Dラボ、製造ライン、および校正環境の厳しい要求を満たすように設計されています。広い波長カバレッジとサブピコメートル分解能により、キーサイトの波長計は国際電気通信連合(ITU)グリッドへの準拠を保証し、ドリフト関連のエラーを最小限に抑え、チューニングおよび検証タスクを加速します。必要な波長範囲と絶対波長精度レベルに基づいて、必要な波長計を選択してください。当社の人気構成のいずれかを選択するか、お客様のアプリケーションに特化した構成を構築してください。
±0.2 ppmまでの絶対精度で超高精細な波長分解能を実現し、密接に配置されたITUチャネルの検証や高精細なスペクトルチューニングに最適です。
リアルタイム波長表示と高速測定により、クローズドループレーザーチューニングと高スループットの製造ワークフローが可能になります。
C、L、Oバンドにわたる複数の光波長範囲をカバーし、光通信からフォトニクスまで多様なアプリケーションをサポートします。
国際標準に準拠した工場校正済みで、長期安定性と低ドリフトにより、すべての波長測定において信頼性を提供します。
Wavelength range
700 nm to 1650 nm, 1270 nm to 1650 nm
Absolute wavelength accuracy
± 0.2 ppm ~ ± 1 ppm
Measurement cycle time
0.3 s ~ 0.6 s
Minimum resolvable line separation
5 GHz ~ 15 GHz
Best power accuracy
± 0.5 dB ~ ± 0.6 dB
86120D
700 nmから1700 nmの波長範囲における光源および信号の測定には、86120Dは魅力的な機能セットを提供します。これには、±1.5 ppmの確度 (標準±1 ppm) とわずか0.6秒の測定サイクルタイムが含まれます。
波長範囲:700 nm~1700 nmの光源や光信号の測定には優れた機能を豊富に備えた86120Dマルチ・ウェーブレングス・メータが最適です。±1.5 ppmの確度(代表値:±1 ppm)を備え、スキャン繰り返し時間がわずか0.6秒なので、波長の自動調整工程の高速化に最適です。
キーサイトのマルチ・ウェーブレングス・メータは、マイケルソン干渉計をベースにした測定器で、レーザーの波長や光パワーを仕様波長範囲で測定します。内蔵HeNeレーザーにより、正確な絶対波長測定が常に保証されます。複数のレーザー光線を同時に測定でき、DWDM信号やファブリーペローレーザーの測定に利用できます。線幅の広いレーザーの中心波長測定には、広帯域モードもご利用いただけます。
利点
この製品は、Windows版Foxit Readerを使用しています。
86122C
キーサイトの新しい86122C マルチ波長計は、現在および将来の高速アプリケーション用の波長可変トランスミッタレーザー光源や光サブシステムの開発、製造、検証に最適です。
Keysight 86122C 光波長計は、絶対波長確度が±0.2 ppm、相対確度が±0.15 ppmで、光通信テスト用の最高クラスの波長計です。波長レンジは1270 nm~1650 nmで、すべてのファイバー・トゥ・ザ・ホーム、メトロ、長距離の伝送システムをカバーできます。測定器は一度に最大1,000本のレーザー線のスペクトラムを測定でき、最も利用されている高密度波長分割多重方式(DWDM)にも十分対応できます。
新しい86122Cは、実証済みの86122A/86122Bの最新バージョンです。この製品を使用すれば、現在および将来の高速アプリケーション用の波長可変トランスミッタ・レーザ光源や光サブシステムの開発、製造、検証を効率的に行うことができます。信頼性が高く耐久性に優れているという理由で、この製品ファミリーは製造フロアやベンチで広く使用されてきました。堅牢なので船上にも設置できます。業界で広く設置されている波長計から得られる統計データを用いてKeysightが継続的に測定器の微調整を行うので、維持コストが低く抑えられ、長期間使用することができます。特に、24時間/週7日の動作テストで有効です。86122Cの推奨再校正期間は2年に延長され、内蔵の基準レーザの寿命も2倍に伸びました。新しい光波長計には5年間の保証が付属し、基準レーザはもちろん、すべての光学機械、電子部品がサポートされます。サポートを確実に継続するために、86122CはWindows ® 7上で動作します。フロント・パネル/リア・パネルのUSBポートに、データの送受信を行うUSBフラッシュ・メモリや、操作用のマウス/キーボードを接続して利用することができます。
利点
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
波長計は、レーザー光源または広帯域光エミッタの中心波長を測定するために使用される高精度光測定器です。入力された光信号を捕捉し、その干渉パターンを解析することで動作します。その後、この干渉パターンに基づいて波長を計算し、多くの場合、サブピコメートル単位の確度を実現します。一部の波長計は、パワー、波長ドリフト、モード安定性のリアルタイム測定も提供します。
これらのツールは、DWDM(高密度波長分割多重)システム、波長可変レーザー光源の校正、光コンポーネントの検証など、レーザー波長精度、スペクトル安定性、ITUグリッドアライメントが重要となるアプリケーションにおいて不可欠です。最新の波長計は通常、工場で校正されており、長期的な測定精度と信頼性を保証するために国際規格へのトレーサビリティを提供します。
波長計は、研究開発および製造環境の両方で、幅広い光学テストアプリケーションに使用されます。一般的な使用例は次のとおりです。
これらの各ユースケースにおいて、波長計はスペクトル精度、システム準拠、およびデバイスの再現性を確保します。これらは高速光通信およびフォトニックシステムにとって不可欠です。
波長計を選択する際、最適な選択は、光源をどの程度正確かつ迅速に特性評価する必要があるかによって異なります。考慮すべき最も重要な仕様と、それぞれが光学テストおよび測定環境での性能にどのように影響するかを以下に示します。
これらの主要な仕様を評価することで、テレコムシステムインテグレーション、波長可変レーザー開発、量子光学、またはフォトニックコンポーネントの生産テストのいずれに従事している場合でも、光テスト要件に正確に合致する波長計を選択できます。