お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N4391B 光変調アナライザ
N4391B光変調アナライザは、UXRリアルタイムオシロスコープと校正済みコヒーレント光レシーバーで構成されています。 800 Gb/s、1.2 Tb/s~1.6 Tb/sまでのトランシーバーのシンボルレートクラスの進化に対応することができます。 新しいOバンドバージョンでは、データセンター内の相互接続用に新たに登場した1.3 µm波長帯域でのコヒーレントな信号とデバイスのテストが可能です。
スタート価格:
主な特長
複雑な変調光信号のためのコンパクトなツール
コンパクトな光変調アナライザ(OMA)をお探しですか。 Keysight N4391B光変調アナライザは、業界最高レベルの低ノイズ性能と最高帯域幅、実績ある光フロントエンドアーキテクチャーを組み合わせ、複雑な光データ伝送やテラビット測定の課題に対応するコンパクトなソリューションです。
100 Gb/sを超えるシンボルレートを維持し、600 Gb/s~1.2 Tb/sおよびそれ以降のトランシーバーのbaud rateクラスを管理するには、測定器が必要です。 シンボルレートも難しいですが、高次の直交振幅変調のために変調形式がより厳しくなっており、ノイズ性能の一歩先が必要になってきています。
業界をリードする最新のKeysight UXRシリーズ オシロスコープをベースとしたN4391B光変調アナライザは、お客様のアプリケーション要件をサポートする最適な光変調アナライザです。
主な仕様
ADC Resolution
10 bits
周波数レンジ
DC to 110 GHz
DC to 70 GHz
最大サンプルレート
256 GSa/s
Maximum Record Length
2 GSa max
200 MSa standard
ADC Resolution
周波数レンジ
最大サンプルレート
Maximum Record Length
10 bits
DC to 110 GHz
DC to 70 GHz
256 GSa/s
2 GSa max
200 MSa standard
さらに表示
ADC Resolution:
10 bits
Analog Bandwidth:
n/a
Error Vector Magnitude Noise Floor:
< 1.6 % at 2.5 GHz frequency offset
< 2.9 % at 10 GHz frequency offset
周波数レンジ:
DC to 110 GHz
DC to 70 GHz
最大サンプルレート:
256 GSa/s
Maximum Detectable Symbol Rate:
140 Gbaud
220 Gbaud
最大周波数:
110 GHz
Maximum Record Length:
2 GSa max
200 MSa standard
Wavelength Range:
1527.60 nm to 1630 nm (Option 007)
1527.60 nm to 1620 nm (Option 011)
1270 nm to 1340 nm (Option E02)
N4391Bに関心をお持ちいただけましたか。
光変調アナライザの機能を拡張
光変調の注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。