Choose a country or area to see content specific to your location
- Keysight.Home
- 製品とサービス
- ネットワーク可視化
- ネットワークパケットブローカー
- Vision X
Vision Xネットワーク・パケット・ブローカー

ハイライト
- ポイント・アンド・クリック機能で使いやすいウェブインタフェース
- シャーシあたり最大2 Tbpsの処理能力
- 回復力に優れたアクティブなアクティブインライン機能とアウトオブバンド機能
- ラインレートフィルタリングとロスレス処理機能を内蔵
- シャーシあたり10~100Gのマルチスピードポートを最大60個搭載できる柔軟性
- インラインおよびアウトオブバンドの同時監視機能
- Ixiaファブリックコントローラー(IFC)をサポート
- 3 RU
2倍のパフォーマンスを発揮、ドロップパケットなし


Vision Xは、キーサイトの高性能、高密度なネットワーク可視化ソリューションです。 わずか3つのラックユニットで、10~100Gのマルチスピードポートを最大60個使用できます。 各シャーシは専用のFPGAハードウェアで最大2 Tbpsのデータを処理するため、ドロップパケットが発生しないことが保証されています。 カスタマイズと交換が可能なモジュールベイにより、Vision Xは設置面積を拡大することなく、お客様のニーズに合わせて拡張することができます。
エッジコンピューティングがネットワークに変革をもたらしています
エッジにあるデバイスやアプリケーションは、ネットワークにデータを溢れさせていますが、ユーザーは依然として満足していません。
ユーザーは、より広い帯域幅とより速い接続を求めています。
データの急増は、ネットワークのアップグレード、アップデート、変更で対応しなければならない新たな要求を生み出します。 キーサイトのVision Xネットワーク・パケット・ブローカーは、現在と将来のネットワーク要件を満たすために、成長と柔軟性を考慮して設計されています。 Vision Xにより、可視性とセキュリティを大規模に維持できます。

ネットワークインフラの投資利益率が向上

eBookを読み、ネットワーク・パケット・ブローカーにより投資利益率を向上させる方法をご確認ください。
可視化アーキテクチャにVision Xのようなネットワーク・パケット・ブローカー(NPB)を含めることは不可欠です。 NPBがもたらす大きなメリットの一つは、ネットワークインフラの投資収益率(ROI)の増加です。
次世代ネットワークに対応
Vision Xネットワーク・パケット・ブローカーにより、データセンターの進化に応じて可視性を維持することができます。 既存のセキュリティツールや監視ツールを置き換えることなく、次世代テクノロジーへのアップグレードが簡単にできます。
Vision Xでは、ネットワーク上のデータを見ることができます。 これにより、より良いビジネス判断を行うのに必要な情報が得られ、今日、明日、そして将来にわたってネットワークをスムーズに稼働させることができます。

Vision Xによるモバイルコアの可視化

移動体通信事業者は、高確度のサブスクライバー検出と大規模な負荷分散により、カスタマイズされた可視性フローを得ることができます。 詳細はMobileStackのページをご覧ください。
ビジョンXはIFCに対応
Vision Xネットワーク・パケット・ブローカーは、デバイス管理用のSDx(ソフトウェア定義のすべて)コントローラーであるIxiaのファブリックコントローラー(IFC)テクノロジーと互換性があります。 IFCは、高可用性、優れた回復力、使いやすさを備えたインテリジェント・モニタリング・プラットフォームで、物理的および仮想的なネットワーク環境で動作し、単一画面(シングルペインオブグラス)から可視性を提供します。

Interop Tokyo 2019 審査員特別賞受賞

Vision Xは、Interop Tokyo 2019で審査員特別賞(テスティング部門)を受賞しました。
インライン/アウトオブバンド機能
インラインセキュリティ
ネットワークの可用性を損なうことなく、ライブトラフィックを検査してマルウェアや攻撃を検出します。 キーサイトのインラインセキュリティ向けソリューションは、高速なフェイルオーバーによる継続的なセキュリティ監視を実現し、ダウンタイムなしにセキュリティソリューションをアップグレードすることができます。

アウトオブバンドモニタリング
ネットワークトラフィックをアウトオブバンドモニタリングツールに迅速かつ正確に配信します。 キーサイトのダイナミック・フィルタリング・エンジンにより、ネットワークが成長・変化しても、関連するインタラクションを簡単に特定できます。

可視化インテリジェンス
キーサイトの先進的な可視化インテリジェンス機能をスタックアップして、トラフィック解析やセキュリティツールの性能を最適化します。 ネットワーク・パケット・ブローカー、仮想/クラウドプラットフォームと併用する場合、広範なインテリジェント機能により、ツールのニーズに合わせてトラフィックを変更、成形、伝送することができます。 各機能は目的に応じた設計で作成されており、物理的なデータセンターでもクラウドでも最高のパフォーマンスを確保できます。 各スタックをクリックすると詳細が表示されます。
注目のリソース
関連製品

Vision 7300 (NTO 7300)
高性能でインテリジェントな可視化を実現する高密度のモジュラープラットフォーム
ご要望、ご質問はございませんか。
お役に立つ情報