お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果

KeysightのPXIeベクトル・シグナル・アナライザは、品質管理、製品適合性、テストの最適化が非常に重要で、高速かつ高品質測定が必要なデザイン検証や製造アプリケーションに理想的です。小さなフットプリントと優れた測定スピード、スケーラビリティ、再現性、および共有プロセッサ、フレーム/シャーシ、ディスプレイ、インターフェースを備えたソリューションを構築できる柔軟性により、KeysightのPXIeベクトル・シグナル・アナライザは、シングル/マルチチャネル・モジュラ・テスト・ソリューションの機能ブロックを提供します。
主な特長
- 50 GHzまでの周波数カバレージ
- 最大160 MHzの解析帯域幅
- ± 0.15 dBの絶対振幅確度
- < 150 usの周波数スイッチング速度
実績のあるKeysightの測定技術により、一貫性のある正確な結果を高速に取得
PXIeベクトル・シグナル・アナライザは、Keysightの定評あるXシリーズ測定アプリケーションおよび89600 VSAソフトウェアと互換性があり、形状や製品開発サイクルにわたって一貫性と再現性のある測定結果を提供します。
Protect Your Innovation Investment
Featured Resources for the PXIベクトル・シグナル・アナライザ
Want help or have questions?