PXIe高精度IVテスト・システム

精密測定を迅速に開始

キーサイトのPXIデジタイザは、モジュラー に基づく汎用性の高いアナログ-デジタル変換器(ADC)カードです。

PXIe高精度IVテスト・システム

AXIeモジュラーシステム

シャーシおよび測定モジュールを含むAXIeモジュラーシステム

スケーラブルなデータ収集システム向けの高チャネル密度と高スループット。

AXIeモジュラーシステム

Mainframe Overview

メインフレーム

自信を持って統合。自信を持って切り替え。自信を持って測定。

Mainframe Overview

モジュール概要

キーサイト モジュラーシステム 比類なきパフォーマンス。インサイト獲得までの時間を半分に。

性能や機能が異なるモジュールを自由に組み合わせて、用途に最適なソリューションを構築できます。

モジュール概要

モジュラーシステム

カード、シャーシ、測定モジュールを含むモジュラーシステム

さまざまなモジュラーコンポーネント(例:PXI/AXIカード、シャーシ、メインフレームなど)を組み立てたもの。

モジュラーシステム

6件中 6 件を表示

PXI 8/16チャネル・アイソレートD/Aコンバータの画像
PXI 8/16チャネル・アイソレートD/Aコンバータ
モデル
M9185A
帯域幅
-
フォームファクタ
PXI
最大サンプルレート
-
チャンネル数
8または16
ダイナミックD/Aコンバータのイメージ、16チャンネル、16ビット、ユニポーラ、30 V/20 mA
ダイナミックD/Aコンバータ、16チャネル、16ビット、ユニポーラ、30 V/20 mA
モデル
M9188A
帯域幅
-
フォームファクタ
PXI
最大サンプルレート
-
チャンネル数
16
PXIアイソレーテッド・シングル・チャネル電圧/電流源、100 V
PXIアイソレーテッド・シングル・チャネル電圧/電流源、100 V
モデル
M9186A
帯域幅
-
フォームファクタ
PXI
最大サンプルレート
-
チャンネル数
1
PXIe I/Q任意波形発生器、16ビット、540 MHz、3チャネルの画像
PXIe I/Q任意波形発生器、16ビット、540 MHz、3チャネル
モデル
M9336A
帯域幅
540 MHz
フォームファクタ
-
最大サンプルレート
1.28 GSa/s
チャンネル数
3
PXIe 精密 AWG の画像: 4 チャネル、400 MHz
PXIe 精密 AWG: 4 チャネル、400 MHz
モデル
M5301A
帯域幅
400 MHz
フォームファクタ
PXIe, モジュラー
最大サンプルレート
2.4 GS/s
チャンネル数
4
PXIe RF AWGの画像:4チャネル、DCGHz、2 GHz IBW
PXIe RF AWG:4チャネル、DC-16 GHz、2 GHz IBW
モデル
M5300A
帯域幅
2 GHz
フォームファクタ
PXIe, モジュラー
最大サンプルレート
38.4 GSa/s
チャンネル数
4
すべてクリア