PXIe高精度IVテスト・システム

精密測定を迅速に開始

キーサイトのPXIデジタイザは、モジュラー に基づく汎用性の高いアナログ-デジタル変換器(ADC)カードです。

PXIe高精度IVテスト・システム

AXIeモジュラーシステム

シャーシおよび測定モジュールを含むAXIeモジュラーシステム

スケーラブルなデータ収集システム向けの高チャネル密度と高スループット。

AXIeモジュラーシステム

Mainframe Overview

メインフレーム

自信を持って統合。自信を持って切り替え。自信を持って測定。

Mainframe Overview

モジュール概要

キーサイト モジュラーシステム 比類なきパフォーマンス。インサイト獲得までの時間を半分に。

性能や機能が異なるモジュールを自由に組み合わせて、用途に最適なソリューションを構築できます。

モジュール概要

モジュラーシステム

カード、シャーシ、測定モジュールを含むモジュラーシステム

さまざまなモジュラーコンポーネント(例:PXI/AXIカード、シャーシ、メインフレームなど)を組み立てたもの。

モジュラーシステム

21件中 12 件を表示

PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~26.5 GHzのイメージ
PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~26.5 GHz
モデル
M9375A
設定可能なテストポート
0
ダイナミックレンジ
115 dB
最大周波数
26.5 GHz
最大ソース数
1
最大出力
7 dBm
内蔵ポート数
2
PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~20 GHzのイメージ
PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~20 GHz
モデル
M9374A
設定可能なテストポート
0
ダイナミックレンジ
115 dB
最大周波数
20 GHz
最大ソース数
1
最大出力
7 dBm
内蔵ポート数
2
PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~14 GHzのイメージ
PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~14 GHz
モデル
M9373A
設定可能なテストポート
0
ダイナミックレンジ
115 dB
最大周波数
14 GHz
最大ソース数
1
最大出力
7 dBm
内蔵ポート数
2
PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~9 GHzのイメージ
PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~9 GHz
モデル
M9372A
設定可能なテストポート
0
ダイナミックレンジ
115 dB
最大周波数
9 GHz
最大ソース数
1
最大出力
7 dBm
内蔵ポート数
2
PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~6.5 GHzのイメージ
PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~6.5 GHz
モデル
M9371A
設定可能なテストポート
0
ダイナミックレンジ
115 dB
最大周波数
6.5 GHz
最大ソース数
1
最大出力
7 dBm
内蔵ポート数
2
PXIベクトル・ネットワーク・アナライザ、9 kHz~20 GHz
PXIベクトル・ネットワーク・アナライザ、9 kHz~20 GHz
モデル
M9804A
設定可能なテストポート
0
ダイナミックレンジ
140 dB
最大周波数
20 GHz
最大ソース数
1
最大出力
10 dBm
内蔵ポート数
2
PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~4 GHzのイメージ
PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~4 GHz
モデル
M9370A
設定可能なテストポート
0
ダイナミックレンジ
115 dB
最大周波数
4.5 GHz
最大ソース数
1
最大出力
7 dBm
内蔵ポート数
2
PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、100 kHz~26.5 GHzのイメージ
PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、100 kHz~26.5 GHz
モデル
M9805A
設定可能なテストポート
0
ダイナミックレンジ
140 dB
最大周波数
26.5 GHz
最大ソース数
1
最大出力
10 dBm
内蔵ポート数
2
PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、100 kHz~32 GHzのイメージ
PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、100 kHz~32 GHz
モデル
M9806A
設定可能なテストポート
0
ダイナミックレンジ
140 dB
最大周波数
32 GHz
最大ソース数
1
最大出力
10 dBm
内蔵ポート数
2
PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、100 kHz~44 GHzのイメージ
PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、100 kHz~44 GHz
モデル
M9807A
設定可能なテストポート
0
ダイナミックレンジ
140 dB
最大周波数
44 GHz
最大ソース数
1
最大出力
10 dBm
内蔵ポート数
2
PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、100 kHz~53 GHzのイメージ
PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、100 kHz~53 GHz
モデル
M9808A
設定可能なテストポート
0
ダイナミックレンジ
140 dB
最大周波数
53 GHz
最大ソース数
1
最大出力
10 dBm
内蔵ポート数
2
PXIeベクトルネットワークアナライザ(9 kHz~4.5 GHz)の画像
PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、9 kHz~4.5 GHz
モデル
M9800A
設定可能なテストポート
0
ダイナミックレンジ
140 dB
最大周波数
4.5 GHz
最大ソース数
1
最大出力
10 dBm
内蔵ポート数
2
すべてクリア